Hick­orys­tiel
für SIMPLEX-Spalthammer

EH 3244.

Dieser Stiel aus Hickory-Holz ist speziell für den Einsatz im SIMPLEX-Spalthammer konzipiert. Er ist für die beidseitige Anwendung des Spalthammers entsprechend ergonomisch geformt und zudem lackiert.

Hickory ist ein sehr langfaseriges Holz, was zum einen zu einer großen Stabilität der Stiele führt. Zum anderen brechen die Stiele niemals komplett en zwei, sondern beide Stücke bleiben miteinander verbunden. Dies beugt Verletzungen durch abgehende Hammerköpfe vor.

Dieser Stiel darf nur in das Tempergussgehäuse 3011.160 montiert werden!

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip ist auch der Stiel austauschbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

  • Hochwertiger Hickorystiel für SIMPLEX-Spalthammer.
  • Ergonomisch geformt für die beidseitige Anwendung des Spalthammers.
  • Lackiert.
  • Langfaserig, sehr stabil.
  • Sicher (brechen nicht entzwei).
  • Nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
  • Darf nur in das Tempergussgehäuse 3011.160 montiert werden!

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
830 mm
gewicht [g]:
750 g
Artikel-Nr.:
3244.160
SIMPLEX-Hickorystiel
  • Ø: 60 mm
  • lges : 830 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 830 mm x 35 mm x 54 mm
  • Gewicht: 750 g
  • GTIN: 4030618303121
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
zur Artikelansicht

Werkstoff

Stiel

  • Hickory

Montage

Hickorystiele 3244.160 dürfen nur in Tempergussgehäuse 3011.160 montiert werden!

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3244. Hickorystiel – für SIMPLEX-Spalthammer
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Sicherheitshinweise Handwerkzeuge
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.