定位梢 DIN 6321

EH 22630.

圓柱形定位銷(DIN 6321,B 型)用於將工件定位在公差孔中,也可用作擋塊和支腳。

扁平定位銷(DIN 6321,C 型)用於克服孔之間的公差差異或僅沿一個方向定位元件。

座銷的軸承表面沒有中心(圖 1)。根據 DIN 6321,座銷允許有一個中心(圖 2 和 3)。

您的選擇導致 28 打擊

版本
相片
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B
相片:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
品項品號:
22630.0020
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B – 相片 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • 定位孔 D1 H7: 4 mm
  • 重量: 1,7 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B
相片:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
品項品號:
22630.0021
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B – 相片 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • 定位孔 D1 H7: 4 mm
  • 重量: 3 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B
相片:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
品項品號:
22630.0022
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B – 相片 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • 定位孔 D1 H7: 6 mm
  • 重量: 4,9 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B
相片:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
品項品號:
22630.0023
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B – 相片 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • 定位孔 D1 H7: 6 mm
  • 重量: 8 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B
相片:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
品項品號:
22630.0024
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B – 相片 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • 定位孔 D1 H7: 6 mm
  • 重量: 6,9 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B
相片:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
品項品號:
22630.0025
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B – 相片 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • 定位孔 D1 H7: 6 mm
  • 重量: 12 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B
相片:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
品項品號:
22630.0026
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B – 相片 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • 定位孔 D1 H7: 6 mm
  • 重量: 10 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B
相片:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
品項品號:
22630.0027
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B – 相片 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • 定位孔 D1 H7: 6 mm
  • 重量: 17 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B
相片:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
品項品號:
22630.0028
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B – 相片 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l4: 8 mm
  • 定位孔 D1 H7: 8 mm
  • 重量: 22 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B
相片:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
品項品號:
22630.0029
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B – 相片 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l4: 8 mm
  • 定位孔 D1 H7: 8 mm
  • 重量: 36 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B
相片:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
品項品號:
22630.0030
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B – 相片 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • 定位孔 D1 H7: 12 mm
  • 重量: 58 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B
相片:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
品項品號:
22630.0031
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B – 相片 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • 定位孔 D1 H7: 12 mm
  • 重量: 73 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B
相片:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
品項品號:
22630.0032
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B – 相片 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • 定位孔 D1 H7: 12 mm
  • 重量: 66 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B
相片:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
品項品號:
22630.0033
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B – 相片 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • 定位孔 D1 H7: 12 mm
  • 重量: 106 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,平的, DIN 6321, 型式C
相片:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
品項品號:
22630.0040
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,平的, DIN 6321, 型式C – 相片 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • b: 1 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • 定位孔 D1 H7: 4 mm
  • 重量: 1,3 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,平的, DIN 6321, 型式C
相片:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
品項品號:
22630.0041
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,平的, DIN 6321, 型式C – 相片 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • b: 1 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • 定位孔 D1 H7: 4 mm
  • 重量: 2,2 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,平的, DIN 6321, 型式C
相片:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
品項品號:
22630.0042
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,平的, DIN 6321, 型式C – 相片 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • 定位孔 D1 H7: 6 mm
  • 重量: 4 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,平的, DIN 6321, 型式C
相片:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
品項品號:
22630.0043
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,平的, DIN 6321, 型式C – 相片 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • 定位孔 D1 H7: 6 mm
  • 重量: 5,5 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,平的, DIN 6321, 型式C
相片:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
品項品號:
22630.0044
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,平的, DIN 6321, 型式C – 相片 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • 定位孔 D1 H7: 6 mm
  • 重量: 5,6 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,平的, DIN 6321, 型式C
相片:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
品項品號:
22630.0045
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,平的, DIN 6321, 型式C – 相片 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • 定位孔 D1 H7: 6 mm
  • 重量: 8,9 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,平的, DIN 6321, 型式C
相片:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
品項品號:
22630.0046
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,平的, DIN 6321, 型式C – 相片 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • 定位孔 D1 H7: 6 mm
  • 重量: 7 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,平的, DIN 6321, 型式C
相片:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
品項品號:
22630.0047
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,平的, DIN 6321, 型式C – 相片 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • 定位孔 D1 H7: 6 mm
  • 重量: 11 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,平的, DIN 6321, 型式C
相片:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
品項品號:
22630.0048
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,平的, DIN 6321, 型式C – 相片 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l4: 8 mm
  • 定位孔 D1 H7: 8 mm
  • 重量: 17 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,平的, DIN 6321, 型式C
相片:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
品項品號:
22630.0049
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,平的, DIN 6321, 型式C – 相片 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • l4: 8 mm
  • 定位孔 D1 H7: 8 mm
  • 重量: 26 g
show article view
定位梢

材質

  • 工具鋼,硬化,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22630. 定位梢 – DIN 6321
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。