d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 19 mm
- l1: 38 mm
- l2 min: 6 mm
- l3: 19,5 mm
- l4: 9 mm
- l5: 44,5 mm
- WS: 13 mm
- 彈簧荷重1) F1: 8,5 N
- 彈簧荷重1) F2: 25 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 61 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: 46 mm
- l2 min: 8 mm
- l3: 25,5 mm
- l4: 11 mm
- l5: 54,5 mm
- WS: 17 mm
- 彈簧荷重1) F1: 18 N
- 彈簧荷重1) F2: 44 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 72 g
show article view
材質
本體
固定梢子
手把
注意事項
不可移動的旋鈕。
螺帽必須個別購買。
產品:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M12 x 1,5 mm
- 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 鋼
- d2: M12 x 1,5 mm
- 扳手: 18 mm
- 重量: 7,5 g
產品:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
適用於分割螺栓和分割定位柱
d2: M16 x 1,5 mm
- 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 鋼
- d2: M16 x 1,5 mm
- 扳手: 24 mm
- 重量: 15 g
操作
按下按鈕,鎖定銷會自動伸出並接合。再次按下按鈕即可解鎖鎖銷並在彈簧力的作用下自動縮回。
規格表 EH 22111. 分割定位柱 – 附鎖定機構推鎖
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。