平壓花姆指螺帽 DIN 653

EH 24770.

Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • steel, blackened
  • steel, zinc-plated by galvanization
  • stainless steel

are available.

Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

螺紋加工至頭部並帶有跳動,螺紋末端沒有底切(DIN 名稱 A)。因此螺絲不能擰入到頭部。

您的選擇導致 88 打擊

材質
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
品項品號:
24770.0072
電腦輔助設計
文件
平壓花姆指螺帽
  • 鋼 
  • d1: M3
  • l: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 2,3 g
show article view
平壓花姆指螺帽
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
12 mm
品項品號:
24770.0073
電腦輔助設計
文件
平壓花姆指螺帽
  • 鋼 
  • d1: M3
  • l: 8 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 2,4 g
show article view
平壓花姆指螺帽
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
12 mm
品項品號:
24770.0074
電腦輔助設計
文件
平壓花姆指螺帽
  • 鋼 
  • d1: M3
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 2,5 g
show article view
平壓花姆指螺帽
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
12 mm
品項品號:
24770.0077
電腦輔助設計
文件
平壓花姆指螺帽
  • 鋼 
  • d1: M3
  • l: 16 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 2,7 g
show article view
平壓花姆指螺帽
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
12 mm
品項品號:
24770.0079
電腦輔助設計
文件
平壓花姆指螺帽
  • 鋼 
  • d1: M3
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • 重量: 2,9 g
show article view
平壓花姆指螺帽
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
品項品號:
24770.0092
電腦輔助設計
文件
平壓花姆指螺帽
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 5,6 g
show article view
平壓花姆指螺帽
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
16 mm
品項品號:
24770.0093
電腦輔助設計
文件
平壓花姆指螺帽
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 5,7 g
show article view
平壓花姆指螺帽
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
16 mm
品項品號:
24770.0094
電腦輔助設計
文件
平壓花姆指螺帽
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l: 12 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 6,1 g
show article view
平壓花姆指螺帽
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
16 mm
品項品號:
24770.0096
電腦輔助設計
文件
平壓花姆指螺帽
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l: 16 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 6,2 g
show article view
平壓花姆指螺帽
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
16 mm
品項品號:
24770.0098
電腦輔助設計
文件
平壓花姆指螺帽
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 6,6 g
show article view
平壓花姆指螺帽
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
16 mm
品項品號:
24770.0100
電腦輔助設計
文件
平壓花姆指螺帽
  • 鋼 
  • d1: M4
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • 重量: 7,1 g
show article view
平壓花姆指螺帽
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
品項品號:
24770.0112
電腦輔助設計
文件
平壓花姆指螺帽
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 10 g
show article view
平壓花姆指螺帽
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
品項品號:
24770.0113
電腦輔助設計
文件
平壓花姆指螺帽
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 11 g
show article view
平壓花姆指螺帽
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
品項品號:
24770.0115
電腦輔助設計
文件
平壓花姆指螺帽
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 12 g
show article view
平壓花姆指螺帽
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
20 mm
品項品號:
24770.0117
電腦輔助設計
文件
平壓花姆指螺帽
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 12 g
show article view
平壓花姆指螺帽
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
20 mm
品項品號:
24770.0119
電腦輔助設計
文件
平壓花姆指螺帽
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 12 g
show article view
平壓花姆指螺帽
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
20 mm
品項品號:
24770.0121
電腦輔助設計
文件
平壓花姆指螺帽
  • 鋼 
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 13 g
show article view
平壓花姆指螺帽
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
24 mm
品項品號:
24770.0132
電腦輔助設計
文件
平壓花姆指螺帽
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l: 12 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 18 g
show article view
平壓花姆指螺帽
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
品項品號:
24770.0134
電腦輔助設計
文件
平壓花姆指螺帽
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 20 g
show article view
平壓花姆指螺帽
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
24 mm
品項品號:
24770.0136
電腦輔助設計
文件
平壓花姆指螺帽
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l: 20 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 21 g
show article view
平壓花姆指螺帽
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
24 mm
品項品號:
24770.0138
電腦輔助設計
文件
平壓花姆指螺帽
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l: 25 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 21 g
show article view
平壓花姆指螺帽
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
24 mm
品項品號:
24770.0140
電腦輔助設計
文件
平壓花姆指螺帽
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 22 g
show article view
平壓花姆指螺帽
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
24 mm
品項品號:
24770.0142
電腦輔助設計
文件
平壓花姆指螺帽
  • 鋼 
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • 重量: 23 g
show article view
平壓花姆指螺帽
材質:
鋼、染黑、品質 5.8
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
30 mm
品項品號:
24770.0152
電腦輔助設計
文件
平壓花姆指螺帽
  • 鋼 
  • d1: M8
  • l: 16 mm
  • d2: 30 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 36 g
show article view
平壓花姆指螺帽

材質

  • 鋼、染黑、品質 5.8
  • 鋼,鍍鋅,強度5.8
  • 不銹鋼 1.4305,鈍化噴砂

注意事項

根據 DIN規範,壓花的間距和深度也不同。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24770. 平壓花姆指螺帽 – DIN 653
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息