圓柱形定位梢適用於將工件定位於公差孔內,以及適合作為止動元件及腳墊。
扁平定位梢則慣用於克服公差、各孔之間差異,以及將元件定位於單一方向。
座銷的支承面沒有中心(圖 1)。
本产品 22630.0022 - 定位梢 DIN 6321 / 定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B (d1 g6: 8 mm, l1: 10 mm) 是该产品组的一个变型 定位梢 DIN 6321 (EH 22630.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.