適用於波音的插銷套件

插銷套件包括

  • 帶T型手柄的球形鎖銷(快速釋放銷/鎖銷/安全銷)
  • 固定電纜
  • 警告流光

插銷套件用於地面支持(GSE)。 它們用作齒輪銷或轉向旁路銷用於後推。

插入銷釘後,起落架上的轉向液壓系統將被旁路。 這允許飛機由拖拉機移動,而不必停用整個飛機液壓系統。 通過固定電纜將帶有文字“警告飛行”(RBF標誌)的警告拖纜連接到滾珠鎖銷上。

波音飛機的插銷套件與商品編號相似