圓柱形定位梢適用於將工件定位於公差孔內,以及適合作為止動元件及腳墊。
扁平定位梢則慣用於克服公差、各孔之間差異,以及將元件定位於單一方向。
座銷的支承面沒有中心(圖 1)。
本产品 22630.0023 - 定位梢 DIN 6321 / 定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B (d1 g6: 8 mm, l1: 16 mm) 是该产品组的一个变型 定位梢 DIN 6321 (EH 22630.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers