橡膠金屬緩衝器 腰部的

EH 25151.

用在馬達橡皮軸承, 壓縮機, 泵浦等.

這些緩衝器的腰部形狀意味著與圓柱形橡膠金屬緩衝器相比,側向力得到更好的阻尼。

硬度為55 - 5°A。硬度(40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A)的要求。

您的選擇導致 29 打擊

版本
相片
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
帶有母螺紋在兩端 
相片:
1
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
品項品號:
25151.0009
文件
橡膠金屬緩衝器
  • 帶有母螺紋在兩端  – 相片 1
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • 彈簧比率 R: 44 N/mm
  • 荷重能力 max.: 166 N
  • 彈簧範圍: 3,75 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 6 g
show article view
橡膠金屬緩衝器
版本:
帶有母螺紋在兩端 
相片:
1
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
品項品號:
25151.0022
文件
橡膠金屬緩衝器
  • 帶有母螺紋在兩端  – 相片 1
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • 彈簧比率 R: 77 N/mm
  • 荷重能力 max.: 289 N
  • 彈簧範圍: 3,75 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 16 g
show article view
橡膠金屬緩衝器
版本:
帶有母螺紋在兩端 
相片:
1
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
品項品號:
25151.0023
文件
橡膠金屬緩衝器
  • 帶有母螺紋在兩端  – 相片 1
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • 彈簧比率 R: 52 N/mm
  • 荷重能力 max.: 261 N
  • 彈簧範圍: 5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
橡膠金屬緩衝器
版本:
帶有母螺紋在兩端 
相片:
1
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
品項品號:
25151.0028
文件
橡膠金屬緩衝器
  • 帶有母螺紋在兩端  – 相片 1
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • 彈簧比率 R: 153 N/mm
  • 荷重能力 max.: 767 N
  • 彈簧範圍: 5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 22 g
show article view
橡膠金屬緩衝器
版本:
帶有母螺紋在兩端 
相片:
1
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
品項品號:
25151.0031
文件
橡膠金屬緩衝器
  • 帶有母螺紋在兩端  – 相片 1
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • 彈簧比率 R: 202 N/mm
  • 荷重能力 max.: 1010 N
  • 彈簧範圍: 5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 31 g
show article view
橡膠金屬緩衝器
版本:
帶有母螺紋在兩端 
相片:
1
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
品項品號:
25151.0041
文件
橡膠金屬緩衝器
  • 帶有母螺紋在兩端  – 相片 1
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 30 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • 彈簧比率 R: 462 N/mm
  • 荷重能力 max.: 2890 N
  • 彈簧範圍: 6,25 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 64 g
show article view
橡膠金屬緩衝器
版本:
帶有母螺紋在兩端 
相片:
1
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
品項品號:
25151.0042
文件
橡膠金屬緩衝器
  • 帶有母螺紋在兩端  – 相片 1
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 33 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • 彈簧比率 R: 236 N/mm
  • 荷重能力 max.: 1798 N
  • 彈簧範圍: 7,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 80 g
show article view
橡膠金屬緩衝器
版本:
帶有母螺紋在兩端 
相片:
1
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 10 mm
品項品號:
25151.0053
文件
橡膠金屬緩衝器
  • 帶有母螺紋在兩端  – 相片 1
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 42 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • 彈簧比率 R: 200 N/mm
  • 荷重能力 max.: 1499 N
  • 彈簧範圍: 7,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 109 g
show article view
橡膠金屬緩衝器
版本:
帶有母螺紋在兩端 
相片:
1
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 12 mm
品項品號:
25151.0076
文件
橡膠金屬緩衝器
  • 帶有母螺紋在兩端  – 相片 1
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 12 mm
  • 彈簧比率 R: 330 N/mm
  • 荷重能力 max.: 3298 N
  • 彈簧範圍: 10 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 310 g
show article view
橡膠金屬緩衝器
版本:
適用於下列尺寸的組立工具
相片:
2
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
品項品號:
25151.0106
文件
橡膠金屬緩衝器
  • 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • d3: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 1 mm
  • t: ~ 4 mm
  • 彈簧比率 R: 35 N/mm
  • 荷重能力 max.: 88 N
  • 彈簧範圍: 2,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 3 g
show article view
橡膠金屬緩衝器
版本:
適用於下列尺寸的組立工具
相片:
2
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
品項品號:
25151.0109
文件
橡膠金屬緩衝器
  • 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • 彈簧比率 R: 38 N/mm
  • 荷重能力 max.: 142 N
  • 彈簧範圍: 3,75 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 8 g
show article view
橡膠金屬緩衝器
版本:
適用於下列尺寸的組立工具
相片:
2
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
品項品號:
25151.0122
文件
橡膠金屬緩衝器
  • 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • 彈簧比率 R: 96 N/mm
  • 荷重能力 max.: 360 N
  • 彈簧範圍: 3,75 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 17 g
show article view
橡膠金屬緩衝器
版本:
適用於下列尺寸的組立工具
相片:
2
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
品項品號:
25151.0123
文件
橡膠金屬緩衝器
  • 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • 彈簧比率 R: 61 N/mm
  • 荷重能力 max.: 305 N
  • 彈簧範圍: 5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
橡膠金屬緩衝器
版本:
適用於下列尺寸的組立工具
相片:
2
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
品項品號:
25151.0128
文件
橡膠金屬緩衝器
  • 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • 彈簧比率 R: 224 N/mm
  • 荷重能力 max.: 1119 N
  • 彈簧範圍: 5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 24 g
show article view
橡膠金屬緩衝器
版本:
適用於下列尺寸的組立工具
相片:
2
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
品項品號:
25151.0131
文件
橡膠金屬緩衝器
  • 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • 彈簧比率 R: 173 N/mm
  • 荷重能力 max.: 863 N
  • 彈簧範圍: 5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 44 g
show article view
橡膠金屬緩衝器
版本:
適用於下列尺寸的組立工具
相片:
2
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
品項品號:
25151.0141
文件
橡膠金屬緩衝器
  • 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: 30 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • 彈簧比率 R: 510 N/mm
  • 荷重能力 max.: 3188 N
  • 彈簧範圍: 6,25 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 69 g
show article view
橡膠金屬緩衝器
版本:
適用於下列尺寸的組立工具
相片:
2
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 8 mm
品項品號:
25151.0142
文件
橡膠金屬緩衝器
  • 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: 33 mm
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • 彈簧比率 R: 157 N/mm
  • 荷重能力 max.: 1178 N
  • 彈簧範圍: 7,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 85 g
show article view
橡膠金屬緩衝器
版本:
適用於下列尺寸的組立工具
相片:
2
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 10 mm
品項品號:
25151.0153
文件
橡膠金屬緩衝器
  • 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: 42 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • 彈簧比率 R: 263 N/mm
  • 荷重能力 max.: 1975 N
  • 彈簧範圍: 7,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 112 g
show article view
橡膠金屬緩衝器
版本:
適用於下列尺寸的組立工具
相片:
2
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 12 mm
品項品號:
25151.0176
文件
橡膠金屬緩衝器
  • 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 12 mm
  • 彈簧比率 R: 392 N/mm
  • 荷重能力 max.: 3922 N
  • 彈簧範圍: 10 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 340 g
show article view
橡膠金屬緩衝器
版本:
帶有螺絲在兩端 
相片:
3
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25151.0206
文件
橡膠金屬緩衝器
  • 帶有螺絲在兩端  – 相片 3
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • d3: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 1 mm
  • 彈簧比率 R: 35 N/mm
  • 荷重能力 max.: 69 N
  • 彈簧範圍: 2,5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 5 g
show article view
橡膠金屬緩衝器
版本:
帶有螺絲在兩端 
相片:
3
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25151.0209
文件
橡膠金屬緩衝器
  • 帶有螺絲在兩端  – 相片 3
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • s: 2 mm
  • 彈簧比率 R: 43 N/mm
  • 荷重能力 max.: 163 N
  • 彈簧範圍: 3,75 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 14 g
show article view
橡膠金屬緩衝器
版本:
帶有螺絲在兩端 
相片:
3
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25151.0222
文件
橡膠金屬緩衝器
  • 帶有螺絲在兩端  – 相片 3
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • d3: 14 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • 彈簧比率 R: 73 N/mm
  • 荷重能力 max.: 273 N
  • 彈簧範圍: 3,75 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 18 g
show article view
橡膠金屬緩衝器
版本:
帶有螺絲在兩端 
相片:
3
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25151.0223
文件
橡膠金屬緩衝器
  • 帶有螺絲在兩端  – 相片 3
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 16 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • 彈簧比率 R: 46 N/mm
  • 荷重能力 max.: 231 N
  • 彈簧範圍: 5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
橡膠金屬緩衝器
版本:
帶有螺絲在兩端 
相片:
3
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
品項品號:
25151.0228
文件
橡膠金屬緩衝器
  • 帶有螺絲在兩端  – 相片 3
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • 彈簧比率 R: 180 N/mm
  • 荷重能力 max.: 902 N
  • 彈簧範圍: 5 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 27 g
show article view
橡膠金屬緩衝器

材質

軸承墊片

  • 鋼,鍍鋅,鈍化

螺紋襯套

  • 鋼,鍍鋅,鈍化

本體

  • 天然生橡膠,黑色 

螺絲

  • 鋼,鍍鋅,鈍化

注意事項

在壓縮負荷下,尺寸 d3 不超過直徑 d1。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 25151. 橡膠金屬緩衝器 – 腰部的
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。