绞鏈  一側拉長

EH 25165.

不同的版本涵蓋了許多需要低負載的應用。

這些金屬鉸鏈的特點是簡單的設計和不同的版本:

不帶孔的版本可以透過焊接或插入特定的鑽孔圖案進行組裝。

您的選擇導致 20 打擊

材質
版本
相片
b1 [mm]
l1 [mm]

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
不銹鋼  
版本:
沒有孔
相片:
1
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
品項品號:
25165.0035
文件
绞鏈 
  • 沒有孔 – 相片 1, 不銹鋼  
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 夾持力 F1: ~ 700 N
  • 夾持力 F2: ~ 500 N
  • 夾持力 F3: ~ 450 N
  • 重量: 20 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
版本:
沒有孔
相片:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
品項品號:
25165.0055
文件
绞鏈 
  • 沒有孔 – 相片 1, 不銹鋼  
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • 夾持力 F1: ~ 1200 N
  • 夾持力 F2: ~ 1000 N
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • 重量: 47 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
版本:
沒有孔
相片:
1
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
25165.0070
文件
绞鏈 
  • 沒有孔 – 相片 1, 不銹鋼  
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 夾持力 F1: ~ 1600 N
  • 夾持力 F2: ~ 2000 N
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • 重量: 81 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
版本:
沒有孔
相片:
1
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
品項品號:
25165.0080
文件
绞鏈 
  • 沒有孔 – 相片 1, 不銹鋼  
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 夾持力 F1: ~ 1100 N
  • 夾持力 F2: ~ 2500 N
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • 重量: 111 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
版本:
有孔
相片:
2
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
品項品號:
25165.0135
文件
绞鏈 
  • 有孔 – 相片 2, 不銹鋼  
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 24 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 夾持力 F1: ~ 700 N
  • 夾持力 F2: ~ 500 N
  • 夾持力 F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • 重量: 19 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
版本:
有孔
相片:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
品項品號:
25165.0155
文件
绞鏈 
  • 有孔 – 相片 2, 不銹鋼  
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 32,5 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h2: 2 mm
  • 夾持力 F1: ~ 1200 N
  • 夾持力 F2: ~ 1000 N
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • l2: 18 mm
  • 重量: 45 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
版本:
有孔
相片:
2
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
25165.0170
文件
绞鏈 
  • 有孔 – 相片 2, 不銹鋼  
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 40 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • 夾持力 F1: ~ 1600 N
  • 夾持力 F2: ~ 2000 N
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • l2: 30 mm
  • 重量: 79 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
版本:
有孔
相片:
2
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
品項品號:
25165.0180
文件
绞鏈 
  • 有孔 – 相片 2, 不銹鋼  
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • 夾持力 F1: ~ 1100 N
  • 夾持力 F2: ~ 2500 N
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • 重量: 108 g
show article view
绞鏈 
材質:
鋼 
版本:
有孔
相片:
2
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
品項品號:
25165.1035
文件
绞鏈 
  • 有孔 – 相片 2, 鋼 
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 24 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 夾持力 F1: ~ 700 N
  • 夾持力 F2: ~ 500 N
  • 夾持力 F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • 重量: 19 g
show article view
绞鏈 
材質:
鋼 
版本:
有孔
相片:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
品項品號:
25165.1055
文件
绞鏈 
  • 有孔 – 相片 2, 鋼 
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 32,5 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h2: 2 mm
  • 夾持力 F1: ~ 1200 N
  • 夾持力 F2: ~ 1000 N
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • 重量: 45 g
show article view
绞鏈 
材質:
鋼 
版本:
有孔
相片:
2
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
25165.1070
文件
绞鏈 
  • 有孔 – 相片 2, 鋼 
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 40 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • 夾持力 F1: ~ 1600 N
  • 夾持力 F2: ~ 2000 N
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • l2: 30 mm
  • 重量: 79 g
show article view
绞鏈 
材質:
鋼 
版本:
有孔
相片:
2
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
品項品號:
25165.1080
文件
绞鏈 
  • 有孔 – 相片 2, 鋼 
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h2: 2 mm
  • 夾持力 F1: ~ 1100 N
  • 夾持力 F2: ~ 2500 N
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • 重量: 108 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
版本:
帶沉頭螺絲孔
相片:
3
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
品項品號:
25165.0235
文件
绞鏈 
  • 帶沉頭螺絲孔 – 相片 3, 不銹鋼  
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 24 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 夾持力 F1: ~ 700 N
  • d3: 6,4 mm
  • 夾持力 F2: ~ 500 N
  • 夾持力 F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • 重量: 19 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
版本:
帶沉頭螺絲孔
相片:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
品項品號:
25165.0255
文件
绞鏈 
  • 帶沉頭螺絲孔 – 相片 3, 不銹鋼  
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 32,5 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • 夾持力 F1: ~ 1200 N
  • d3: 8,3 mm
  • 夾持力 F2: ~ 1000 N
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • 重量: 45 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
版本:
帶沉頭螺絲孔
相片:
3
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
25165.0270
文件
绞鏈 
  • 帶沉頭螺絲孔 – 相片 3, 不銹鋼  
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 40 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • 夾持力 F1: ~ 1600 N
  • d3: 8,3 mm
  • 夾持力 F2: ~ 2000 N
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • l2: 30 mm
  • 重量: 79 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
版本:
帶沉頭螺絲孔
相片:
3
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
品項品號:
25165.0280
文件
绞鏈 
  • 帶沉頭螺絲孔 – 相片 3, 不銹鋼  
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • 夾持力 F1: ~ 1100 N
  • d3: 8,3 mm
  • 夾持力 F2: ~ 2500 N
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • 重量: 108 g
show article view
绞鏈 
材質:
鋼 
版本:
帶沉頭螺絲孔
相片:
3
b1 [mm]:
45 mm
l1 [mm]:
30 mm
品項品號:
25165.2035
文件
绞鏈 
  • 帶沉頭螺絲孔 – 相片 3, 鋼 
  • b1: 45 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 24 mm
  • d2: 3 mm
  • b3: 9 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 夾持力 F1: ~ 700 N
  • d3: 6,4 mm
  • 夾持力 F2: ~ 500 N
  • 夾持力 F3: ~ 450 N
  • l2: 18 mm
  • 重量: 19 g
show article view
绞鏈 
材質:
鋼 
版本:
帶沉頭螺絲孔
相片:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
品項品號:
25165.2055
文件
绞鏈 
  • 帶沉頭螺絲孔 – 相片 3, 鋼 
  • b1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 32,5 mm
  • d2: 4 mm
  • b3: 12,5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • 夾持力 F1: ~ 1200 N
  • d3: 8,3 mm
  • 夾持力 F2: ~ 1000 N
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • 重量: 45 g
show article view
绞鏈 
材質:
鋼 
版本:
帶沉頭螺絲孔
相片:
3
b1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
25165.2070
文件
绞鏈 
  • 帶沉頭螺絲孔 – 相片 3, 鋼 
  • b1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 40 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 15 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • 夾持力 F1: ~ 1600 N
  • d3: 8,3 mm
  • 夾持力 F2: ~ 2000 N
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • l2: 30 mm
  • 重量: 79 g
show article view
绞鏈 
材質:
鋼 
版本:
帶沉頭螺絲孔
相片:
3
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
品項品號:
25165.2080
文件
绞鏈 
  • 帶沉頭螺絲孔 – 相片 3, 鋼 
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 48 mm
  • d2: 6 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • d1: 5 mm
  • h2: 2 mm
  • 夾持力 F1: ~ 1100 N
  • d3: 8,3 mm
  • 夾持力 F2: ~ 2500 N
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • l2: 36 mm
  • 重量: 108 g
show article view
绞鏈 

材質

本體

  • 不銹鋼 1.4301
  • 鋼,鍍鋅,鈍化

軸 

  • 不銹鋼 1.4301
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 25165. 绞鏈  – 一側拉長
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。