定位梢 有孔 類似 DIN 6321

EH 22630.

圓柱形定位銷定位在公差孔工件並且還可以用作止動。

平坦的定位針用於克服銷孔之間的公差差異或定位僅在一個方向的元件。

除了尺寸6之外,藉由上到下的鎖附可能性增加了安全性 (也可用來拆卸)。外部的尺寸類似於 DIN 6321。

您的選擇導致 28 打擊

版本
相片
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 k6 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
定位梢,圓,有孔
相片:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
品項品號:
22630.0220 1)
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,圓,有孔 – 相片 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • 定位孔 D1 H7: 4 mm
  • 重量: 1,4 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,圓,有孔
相片:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
品項品號:
22630.0221 1)
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,圓,有孔 – 相片 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • 定位孔 D1 H7: 4 mm
  • 重量: 2,9 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,圓,有孔
相片:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
品項品號:
22630.0222
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,圓,有孔 – 相片 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 定位孔 D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • 重量: 4,2 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,圓,有孔
相片:
1
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
品項品號:
22630.0223
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,圓,有孔 – 相片 1
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 定位孔 D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • 重量: 6,4 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,圓,有孔
相片:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
品項品號:
22630.0224
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,圓,有孔 – 相片 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 定位孔 D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • 重量: 6,1 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,圓,有孔
相片:
1
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
品項品號:
22630.0225
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,圓,有孔 – 相片 1
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 定位孔 D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • 重量: 10 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,圓,有孔
相片:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
品項品號:
22630.0226
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,圓,有孔 – 相片 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 定位孔 D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • 重量: 8 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,圓,有孔
相片:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
品項品號:
22630.0227
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,圓,有孔 – 相片 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 定位孔 D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • 重量: 15 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,圓,有孔
相片:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
品項品號:
22630.0228
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,圓,有孔 – 相片 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • 定位孔 D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • 重量: 19 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,圓,有孔
相片:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
品項品號:
22630.0229
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,圓,有孔 – 相片 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • 定位孔 D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • 重量: 32 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,圓,有孔
相片:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
品項品號:
22630.0230
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,圓,有孔 – 相片 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • 定位孔 D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • 重量: 46 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,圓,有孔
相片:
1
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
品項品號:
22630.0231
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,圓,有孔 – 相片 1
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • 定位孔 D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • 重量: 60 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,圓,有孔
相片:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
品項品號:
22630.0232
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,圓,有孔 – 相片 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • 定位孔 D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • 重量: 59 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,圓,有孔
相片:
1
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 k6 [mm]:
12 mm
品項品號:
22630.0233
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,圓,有孔 – 相片 1
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 25 mm
  • d2 k6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • d3: M6
  • l4: 9 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 5,2 mm
  • d6: M5
  • 定位孔 D1 H7: 12 mm
  • l5: 5,1 mm
  • l6: 19 mm
  • 重量: 96 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,平,有孔
相片:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
品項品號:
22630.0240 1)
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,平,有孔 – 相片 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 7 mm
  • b: 1 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • 定位孔 D1 H7: 4 mm
  • 重量: 1 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,平,有孔
相片:
2
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 k6 [mm]:
4 mm
品項品號:
22630.0241 1)
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,平,有孔 – 相片 2
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • b: 1 mm
  • d2 k6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • d5: 2,1 mm
  • d6: M2
  • 定位孔 D1 H7: 4 mm
  • 重量: 1,5 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,平,有孔
相片:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
品項品號:
22630.0242
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,平,有孔 – 相片 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 定位孔 D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • 重量: 3,4 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,平,有孔
相片:
2
d1 g6 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
品項品號:
22630.0243
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,平,有孔 – 相片 2
  • d1 g6: 8 mm
  • l1: 16 mm
  • b: 1,6 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 定位孔 D1 H7: 6 mm
  • l6: 10 mm
  • 重量: 4,4 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,平,有孔
相片:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
品項品號:
22630.0244
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,平,有孔 – 相片 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 定位孔 D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • 重量: 4,6 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,平,有孔
相片:
2
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
品項品號:
22630.0245
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,平,有孔 – 相片 2
  • d1 g6: 10 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 定位孔 D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • 重量: 7,3 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,平,有孔
相片:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
品項品號:
22630.0246
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,平,有孔 – 相片 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 定位孔 D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • 重量: 5,8 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,平,有孔
相片:
2
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 k6 [mm]:
6 mm
品項品號:
22630.0247
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,平,有孔 – 相片 2
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • b: 2,5 mm
  • d2 k6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • d3: M3
  • l4: 6 mm
  • d4: 5 mm
  • d5: 2,6 mm
  • d6: M2,5 mm
  • 定位孔 D1 H7: 6 mm
  • l5: 2,6 mm
  • l6: 10 mm
  • 重量: 10 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,平,有孔
相片:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
13 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
品項品號:
22630.0248
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,平,有孔 – 相片 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 13 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • 定位孔 D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • 重量: 14 g
show article view
定位梢
版本:
定位梢,平,有孔
相片:
2
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
品項品號:
22630.0249
電腦輔助設計
文件
定位梢
  • 定位梢,平,有孔 – 相片 2
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • b: 3,5 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • 定位孔 D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • 重量: 22 g
show article view
定位梢

材質

  • 表面硬化鋼,表面硬化,染黑和研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22630. 定位梢 – 有孔 類似 DIN 6321
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。