Locksmith的錘子或軟面錘 - 借助 FERROPLEX 2 合 1(組合錘),您可以隨時使用這兩種錘子。
頭部的錘子部分由熱處理鋼製成,並在打擊表面上進行了仔細的感應硬化處理。
另一側的可更換尼龍嵌件提供出色的衝擊質量,並保證將最大強度與獨特的耐用性結合。 它由擠壓且極其均勻的材料組成。 因此,與射出塑膠嵌件相比,它更加耐磨、耐用,即使在零度以下的溫度下也不會碎裂。
無縫擠壓的精密鋼管與吸收橡膠墊相結合形成了錘子的手柄,由於壓入式互鎖,手柄永遠不會與頭部分離。 紅色環標示了工具的硬部分和軟部分之間的分隔線。 這款組合工具根據使用者的手部輪廓設計,直徑為 30 毫米和 35 毫米。
其獨特的屬性使 FERROPLEX 2 合 1(組合錘)非常適合在貿易和工業領域的雜工和專業用戶進行安裝工作時用作通用錘。 此外,由於其重量輕且空間要求可忽略不計,因此它是任何工具套件的完美補充,並且是任何認真工匠的虛擬必備品.