绞鏈 

EH 25165.

The different versions cover many applications that require a low load.

These metal hinges are characterised by their simple design and the different versions:

  • without bores
  • with bores
  • with bores for countersunk screws

The version without bores can be assembled by welding or by inserting a specific drilling pattern.

您的選擇導致 20 打擊

材質
版本
相片
b1 [mm]
l1 [mm]

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
不銹鋼  
版本:
without bores
相片:
1
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
品項品號:
25165.0015
文件
绞鏈 
  • without bores – 相片 1, 不銹鋼  
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 夾持力 F1: ~ 700 N
  • 夾持力 F2: ~ 500 N
  • 夾持力 F3: ~ 500 N
  • 重量: 15 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
版本:
without bores
相片:
1
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
品項品號:
25165.0025
文件
绞鏈 
  • without bores – 相片 1, 不銹鋼  
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • 夾持力 F1: ~ 2000 N
  • 夾持力 F2: ~ 1000 N
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • 重量: 34 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
版本:
without bores
相片:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
25165.0040
文件
绞鏈 
  • without bores – 相片 1, 不銹鋼  
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 夾持力 F1: ~ 2500 N
  • 夾持力 F2: ~ 2000 N
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • 重量: 62 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
版本:
without bores
相片:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
品項品號:
25165.0060
文件
绞鏈 
  • without bores – 相片 1, 不銹鋼  
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 夾持力 F1: ~ 2800 N
  • 夾持力 F2: ~ 2500 N
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • 重量: 83 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
版本:
with bores
相片:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
品項品號:
25165.0115
文件
绞鏈 
  • with bores – 相片 2, 不銹鋼  
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 夾持力 F1: ~ 700 N
  • 夾持力 F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • 夾持力 F3: ~ 500 N
  • 重量: 15 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
版本:
with bores
相片:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
品項品號:
25165.0125
文件
绞鏈 
  • with bores – 相片 2, 不銹鋼  
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • 夾持力 F1: ~ 2000 N
  • 夾持力 F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • 重量: 33 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
版本:
with bores
相片:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
25165.0140
文件
绞鏈 
  • with bores – 相片 2, 不銹鋼  
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 夾持力 F1: ~ 2500 N
  • 夾持力 F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • 重量: 61 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
版本:
with bores
相片:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
品項品號:
25165.0160
文件
绞鏈 
  • with bores – 相片 2, 不銹鋼  
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 夾持力 F1: ~ 2800 N
  • 夾持力 F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • 重量: 80 g
show article view
绞鏈 
材質:
鋼 
版本:
with bores
相片:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
品項品號:
25165.1015
文件
绞鏈 
  • with bores – 相片 2, 鋼 
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • 夾持力 F1: ~ 700 N
  • 夾持力 F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • 夾持力 F3: ~ 500 N
  • 重量: 15 g
show article view
绞鏈 
材質:
鋼 
版本:
with bores
相片:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
品項品號:
25165.1025
文件
绞鏈 
  • with bores – 相片 2, 鋼 
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • 夾持力 F1: ~ 2000 N
  • 夾持力 F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • 重量: 33 g
show article view
绞鏈 
材質:
鋼 
版本:
with bores
相片:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
25165.1040
文件
绞鏈 
  • with bores – 相片 2, 鋼 
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 夾持力 F1: ~ 2500 N
  • 夾持力 F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • 重量: 61 g
show article view
绞鏈 
材質:
鋼 
版本:
with bores
相片:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
品項品號:
25165.1060
文件
绞鏈 
  • with bores – 相片 2, 鋼 
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • 夾持力 F1: ~ 2800 N
  • 夾持力 F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • 重量: 80 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
版本:
with bores for countersunk screws
相片:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
品項品號:
25165.0215
文件
绞鏈 
  • with bores for countersunk screws – 相片 3, 不銹鋼  
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • 夾持力 F1: ~ 700 N
  • 夾持力 F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • 夾持力 F3: ~ 500 N
  • 重量: 15 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
版本:
with bores for countersunk screws
相片:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
品項品號:
25165.0225
文件
绞鏈 
  • with bores for countersunk screws – 相片 3, 不銹鋼  
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 5 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • 夾持力 F1: ~ 2000 N
  • 夾持力 F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • 重量: 33 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
版本:
with bores for countersunk screws
相片:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
25165.0240
文件
绞鏈 
  • with bores for countersunk screws – 相片 3, 不銹鋼  
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • 夾持力 F1: ~ 2500 N
  • 夾持力 F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • 重量: 61 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
版本:
with bores for countersunk screws
相片:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
品項品號:
25165.0260
文件
绞鏈 
  • with bores for countersunk screws – 相片 3, 不銹鋼  
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • 夾持力 F1: ~ 2800 N
  • 夾持力 F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • 重量: 80 g
show article view
绞鏈 
材質:
鋼 
版本:
with bores for countersunk screws
相片:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
品項品號:
25165.2015
文件
绞鏈 
  • with bores for countersunk screws – 相片 3, 鋼 
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • 夾持力 F1: ~ 700 N
  • 夾持力 F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • 夾持力 F3: ~ 500 N
  • 重量: 15 g
show article view
绞鏈 
材質:
鋼 
版本:
with bores for countersunk screws
相片:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
品項品號:
25165.2025
文件
绞鏈 
  • with bores for countersunk screws – 相片 3, 鋼 
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • 夾持力 F1: ~ 2000 N
  • 夾持力 F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • 重量: 33 g
show article view
绞鏈 
材質:
鋼 
版本:
with bores for countersunk screws
相片:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
25165.2040
文件
绞鏈 
  • with bores for countersunk screws – 相片 3, 鋼 
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • 夾持力 F1: ~ 2500 N
  • 夾持力 F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • 重量: 61 g
show article view
绞鏈 
材質:
鋼 
版本:
with bores for countersunk screws
相片:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
品項品號:
25165.2060
文件
绞鏈 
  • with bores for countersunk screws – 相片 3, 鋼 
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • 夾持力 F1: ~ 2800 N
  • 夾持力 F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • 夾持力 F3: ~ 1000 N
  • 重量: 80 g
show article view
绞鏈 

材質

本體

  • 不銹鋼 1.4301
  • 鋼,鍍鋅,鈍化

軸 

  • 不銹鋼 1.4301
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 25165. 绞鏈 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。