22630.0021 - 定位梢
DIN 6321

圓柱形定位銷(DIN 6321,B 型)用於將工件定位在公差孔中,也可用作擋塊和支腳。

扁平定位銷(DIN 6321,C 型)用於克服孔之間的公差差異或僅沿一個方向定位元件。

座銷的軸承表面沒有中心(圖 1)。根據 DIN 6321,座銷允許有一個中心(圖 2 和 3)。

本产品 22630.0021 - 定位梢 DIN 6321 / 定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B (d1 g6: 6 mm, l1: 12 mm) 是该产品组的一个变型 定位梢 DIN 6321 (EH 22630.)

版本
相片
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B
相片:
1
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
品項品號:
22630.0021
文件
定位梢
  • 定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B – 相片 1
  • d1 g6: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • l4: 4 mm
  • 定位孔 D1 H7: 4 mm
  • 重量: 3 g
定位梢

材質

  • 工具鋼,硬化,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22630.0021
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。