EH 22170.
伍全彈簧推動柱塞用於將工件或零件簡單、安全地定位在止動點和支撐點上。
彈簧推動柱塞設計有止推墊,可依應用旋轉 4 x 90°。
在 h2 以下,當推力墊安裝在適當的位置時會產生下拉效應。
您的選擇導致 24 打擊
More details
本體
止推墊
螺絲
彈簧
通過墊圈ISO 7092進行組裝。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。