绞鏈 

EH 25160.

這些鉸鏈的特徵是結構緊湊、穩定。

您的選擇導致 20 打擊

材質
顏色
b1 [mm]
l1 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
鋅壓鑄,鍍鉻 
顏色:
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
品項品號:
25160.0005
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 鋅壓鑄,鍍鉻 
  • b1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • b3: 10,7 mm
  • d1: 4,3 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: 7,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4,3 mm
  • h4 +0,5: 8,6 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 18 mm
  • 重量: 19 g
show article view
绞鏈 
材質:
鋅壓鑄,鍍鉻 
顏色:
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
品項品號:
25160.0010
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 鋅壓鑄,鍍鉻 
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: 5,3 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • 重量: 48 g
show article view
绞鏈 
材質:
鋅壓鑄,鍍鉻 
顏色:
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
25160.0015
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 鋅壓鑄,鍍鉻 
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 18,5 mm
  • d1: 6,4 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • 重量: 88 g
show article view
绞鏈 
材質:
鋅壓鑄,鍍鉻 
顏色:
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
品項品號:
25160.0020
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 鋅壓鑄,鍍鉻 
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • 重量: 165 g
show article view
绞鏈 
材質:
鋅壓鑄,銀  
顏色:
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
品項品號:
25160.0105
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 鋅壓鑄,銀  
  • b1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • b3: 10,7 mm
  • d1: 4,3 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: 7,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4,3 mm
  • h4 +0,5: 8,6 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 18 mm
  • 重量: 19 g
show article view
绞鏈 
材質:
鋅壓鑄,銀  
顏色:
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
品項品號:
25160.0110
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 鋅壓鑄,銀  
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: 5,3 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • 重量: 48 g
show article view
绞鏈 
材質:
鋅壓鑄,銀  
顏色:
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
25160.0115
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 鋅壓鑄,銀  
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 18,5 mm
  • d1: 6,4 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • 重量: 88 g
show article view
绞鏈 
材質:
鋅壓鑄,銀  
顏色:
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
品項品號:
25160.0120
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 鋅壓鑄,銀  
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • 重量: 165 g
show article view
绞鏈 
材質:
鋅壓鑄,黑色
顏色:
黑色
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
品項品號:
25160.0205
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 鋅壓鑄,黑色
  • b1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • b3: 10,7 mm
  • d1: 4,3 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: 7,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4,3 mm
  • h4 +0,5: 8,6 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 18 mm
  • 重量: 19 g
show article view
绞鏈 
材質:
鋅壓鑄,黑色
顏色:
黑色
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
品項品號:
25160.0210
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 鋅壓鑄,黑色
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: 5,3 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • 重量: 48 g
show article view
绞鏈 
材質:
鋅壓鑄,黑色
顏色:
黑色
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
25160.0215
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 鋅壓鑄,黑色
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 18,5 mm
  • d1: 6,4 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • 重量: 88 g
show article view
绞鏈 
材質:
鋅壓鑄,黑色
顏色:
黑色
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
品項品號:
25160.0220
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 鋅壓鑄,黑色
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • 重量: 165 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
顏色:
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
品項品號:
25160.0305
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 不銹鋼  
  • b1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • b3: 10,7 mm
  • d1: 4,3 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: 7,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4,3 mm
  • h4 +0,5: 8,6 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 18 mm
  • 重量: 19 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
顏色:
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
品項品號:
25160.0310
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 不銹鋼  
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 16 mm
  • d1: 5,3 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • 重量: 48 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
顏色:
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
25160.0315
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 不銹鋼  
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,4 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • 重量: 88 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼  
顏色:
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
品項品號:
25160.0320
電腦輔助設計
文件
绞鏈 
  • 不銹鋼  
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 26 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • 重量: 165 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼 A4,熱處理
顏色:
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
品項品號:
25160.1305
文件
绞鏈 
  • 不銹鋼 A4,熱處理
  • b1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • b3: 10,7 mm
  • d1: 4,3 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: 7,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4,3 mm
  • h4 +0,5: 8,6 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 18 mm
  • 重量: 23 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼 A4,熱處理
顏色:
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
品項品號:
25160.1310
文件
绞鏈 
  • 不銹鋼 A4,熱處理
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 16 mm
  • d1: 5,3 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • 重量: 57 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼 A4,熱處理
顏色:
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
25160.1315
文件
绞鏈 
  • 不銹鋼 A4,熱處理
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,4 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • 重量: 110 g
show article view
绞鏈 
材質:
不銹鋼 A4,熱處理
顏色:
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
品項品號:
25160.1320
文件
绞鏈 
  • 不銹鋼 A4,熱處理
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 26 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • 重量: 210 g
show article view
绞鏈 

材質

本體

  • 鋅壓鑄,鍍鉻 
  • 鋅壓鑄, 表面塗裝, 銀色, 類似 RAL 9006, 霧面
  • 鋅合金壓鑄、塑料塗層、 黑色,近似 RAL 9005﹐亞光結構
  • 不鏽鋼 1.4308
  • 不銹鋼 1.4408,啞光噴砂

軸 

  • 不銹鋼  
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 25160. 绞鏈