22630.0026 - 定位梢
DIN 6321

圓柱形定位梢適用於將工件定位於公差孔內,以及適合作為止動元件及腳墊。

扁平定位梢則慣用於克服公差、各孔之間差異,以及將元件定位於單一方向。

座銷的支承面沒有中心(圖 1)。

本产品 22630.0026 - 定位梢 DIN 6321 / 定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B (d1 g6: 12 mm, l1: 10 mm) 是该产品组的一个变型 定位梢 DIN 6321 (EH 22630.)

版本
相片
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B
相片:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
品項品號:
22630.0026
文件
定位梢
  • 定位梢,圓柱形, DIN 6321,型式B – 相片 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • 定位孔 D1 H7: 6 mm
  • 重量: 10 g
定位梢

材質

  • 工具鋼,硬化,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22630.0026
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。