T 槽系統
 IM0009204 Foto Banner

T 槽系統

T 型槽系統 (V40 / V70) - 靈活的工件夾持系統/夾具系統

由於系統零件可以同時固定到位和夾緊,因此您可以快速輕鬆地設定夾具。 設定過程中這種出色的靈活性使 T 形槽系統成為加工複雜工件的最佳選擇。

V70eco 將 V70 系列的性能提升到一個新的水平,以無與倫比的價格提供卓越的品質。

V70eco 由高強度鋼製成的基板組成,網格尺寸為 70 毫米,並配有與 V70 系統完全相容的安裝塊。 與 V70 T 型槽系統相比,成本效益高達 40%!

伍全的工件夾具系統選擇中包含的 T 型槽系統範圍包括底板、安裝塊和控制台等產品組。 這些系統零件有現貨供應。

選擇分為以下幾類

我們還提供與我們所有系統部件相關的 CAD 數據,可供以各種格式下載。

兩個模塊化夾具系統 V40 和 V70 基於 40 mm / 70 mm 網格(T 形槽距)。

一系列系統部件可用於設置多個不同的夾具。