EH 22020
定位器可用作所有帶球彈簧柱塞的配套件。它們能夠鎖定、閂鎖和定位相應的工件。
這些光滑定位器具有 90° 埋頭孔。由於採用硬化材料,定位器磨損低,特別適合具有多次重複循環的應用。
您的選擇導致 7 打擊
More details
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。