Stödelement    

EH 23220.

Stödelementens uppgift är att stödja upp arbetsstycket på de ställen där det kan behövas.

Stödelementets fördelar är:

  • Stödja veka arbetsstycken utan formförändring.
  • Hämma vibrationer under bearbetning.
  • Stöd vid fjädrar, fogar och skarvar för att styva upp arbetsstycket.
  • Deformationsfri uppspänning av råämnen.
  • Enkel att hantera

Ert urval resulterade i 1 träffar

gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
gewicht [g]:
1137 g
Artikel nr.:
23220.0400
CAD
Dokument
Stödelement    
  • Vikt: 1137 g
show article view
Stödelement    

Material

Huset

  • Aluminium, röd-anodiserat

Kropp

  • Sätthärdat stål, nitrerat, manganfosfaterat och slipat    

Not

För säker funktion måste dock gänghålen M 12 alltid vara i bruk.

Referens

Andra flexibla fastsättningsmöjligheter finns med hållare 23210.0740.        

M 8-pinnbulten som finns i stödtappen kan ersättas med många olika stödskruvar (t.ex. EH 22...). Kundspecifika förlängare kan även användas.       

Spännhöjden kan utökas med höjdjusteringscylindrar EH 23310. och med distansbrickor EH 1107. och EH 1108.    

Montering

Dra fast elementet på en fixtur med två M 6-skruvar. Vänd elementet så att man kommer åt manöverskruven.

Alternativ:Ta bort M 12 x 10 gängstiftet och ersätt den med ett M 12 x 30 gängstift och montera ihop stödelementet med en nyckel (SW 21), t. Ex för att fästa i T-spår. (ingen precision garanteras). Gängstift M 12 x 30 och T-pårsmutter DIN 508 M 12 x 14, kvalitet 10, ingår i standardsortimentet.

Elementet kan sänkas ned 16 mm.

Drift

När insexskruven SW6 på sidan av elementet dras åt frigörs stödtappen mot arbetsstycket med en lätt fjäderkraft.

  1. När skruven dras vidare (15 Nm) ett halvt varv mot stopp (lock),totalt 180°, låser spännmekanismen stödtappen utan att den rör sig något. Nu ligger stödelementet mot arbetsstycket och är låst. 
  2. När skruven dras åt motsatt håll (unlock) frigörs stödtappen och dras  skruven tillbaka helt, totalt 180° återgår stödtappen till sitt ursprungsläge.
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
FAQ - Stödelement    
Kategori:
FAQ
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Datablad EH 23220. Stödelement    
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."

 

Vilka är användningsområden för stödelementet?

Stödelementet kan ge ytterligare stöd vid bestämda spännpunkter, t.ex. på instabila komponenter. Det hjälper till att minska vibrationer och skador på ytorna under bearbetningen. Detta förbättrar ytkvaliteten på arbetsstycket och livslängden för verktygen.

Vilken kraft är det stödelementen kommer i kontakt med arbetsstycket?

Kontaktkraften sträcker sig mellan ca. 20 och 70 N.

Är det möjligt att ändra kontaktkraften på arbetsstycket?

Stödelementet kan även tillverkas som specialutförande med annan kontaktkraft. Du är välkommen att skicka din förfrågan till oss om du behöver en sådan version.

Vad är skillnaden mellan stödelementen och flytande spännare?

Eftersom ytan inte täcks av en spännkäkar är det möjligt att arbeta på ovan- och sidoytorna.

Finns det alternativ till stödelementet?

Stödunderlägget kan vara ett bra och kostnadseffektivt alternativ. Ett sämre alternativ är den så kallade skruvdomkraften.

Vad ska man göra om stödelementet inte låser sig?

Här är det viktigt att räkna in det nödvändiga vridmomentet (15Nm). Det kanske inte är möjligt att applicera det nödvändiga vridmomentet med en insexnyckel och T-handtag.

Vad ska man göra om stödelementet har blivit skadat?

Reparationer är möjliga i de flesta fall. För att ordna med reparationer, vänligen kontakta vår försäljningsavdelning.

Vilken typ av underhåll/service krävs på stödelementet?

Stödelementet är underhållsfritt och behöver inte någon service. Vi rekommenderar dock att du regelbundet utför visuella inspektioner och funktionstester. Du bör också vara uppmärksam på oljekoncentrationen i kylemulsionen eftersom de funktionella delarna på insidan annars kan utstå korrosion.