Nedtryckande spännelement med stöd

EH 23210.

Genom att skruva åt kultrycksskruven pressas arbetsstycket samtidigt mot stoppet och fixturplattan. Den goda hävstångseffekten möjliggör höga horisontella fastspänningskrafter. Med T-spårsmutter EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) kan spännbacken även användas i andra storlekar på spår. 

Ert urval resulterade i 6 träffar

Version
Bild
T-spår storlek [mm]
d1 [mm]
b1 [mm]
l3 [mm]
s [mm]
Spännkraft horisontalt max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med slät spännback,
Bild:
1
T-spår storlek [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b1 [mm]:
32 mm
l3 [mm]:
72,5 mm
s [mm]:
3 mm
Spännkraft horisontalt max. [kN]:
7 kN
Artikel nr.:
23210.0551
CAD
Dokument
Nedtryckande spännelement
  • Med slät spännback, – Bild 1
  • T-spår storlek: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • d3: M8
  • b1: 32 mm
  • b2: 12,1 mm
  • h1: 44 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 40 mm
  • h4: ~ 28 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 72,5 mm
  • l4: 38 mm
  • s: 3 mm
  • Spännkraft horisontalt max.: 7 kN
  • Åtdragnings moment max.: 3 Nm
  • Vikt: 566 g
show article view
Nedtryckande spännelement
Version:
Med slät spännback,
Bild:
1
T-spår storlek [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b1 [mm]:
48 mm
l3 [mm]:
100 mm
s [mm]:
4 mm
Spännkraft horisontalt max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
23210.0561
CAD
Dokument
Nedtryckande spännelement
  • Med slät spännback, – Bild 1
  • T-spår storlek: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 13 mm
  • d3: M12
  • b1: 48 mm
  • b2: 16 mm
  • h1: 53 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 45 mm
  • h4: ~ 27 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 55 mm
  • s: 4 mm
  • Spännkraft horisontalt max.: 15 kN
  • Åtdragnings moment max.: 9 Nm
  • Vikt: 1349 g
show article view
Nedtryckande spännelement
Version:
Med slät spännback,
Bild:
1
T-spår storlek [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b1 [mm]:
68 mm
l3 [mm]:
126 mm
s [mm]:
7 mm
Spännkraft horisontalt max. [kN]:
21,5 kN
Artikel nr.:
23210.0571
CAD
Dokument
Nedtryckande spännelement
  • Med slät spännback, – Bild 1
  • T-spår storlek: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 17 mm
  • d3: M16
  • b1: 68 mm
  • b2: 18,8 mm
  • h1: 72 mm
  • h2 ±0,01: 20 mm
  • h3: ~ 60 mm
  • h4: ~ 38 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • l3: 126 mm
  • l4: 63 mm
  • s: 7 mm
  • Spännkraft horisontalt max.: 21,5 kN
  • Åtdragnings moment max.: 20 Nm
  • Vikt: 3000 g
show article view
Nedtryckande spännelement
Version:
Med V- spännkäke,
Bild:
2
T-spår storlek [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b1 [mm]:
32 mm
l3 [mm]:
72,5 mm
s [mm]:
3 mm
Spännkraft horisontalt max. [kN]:
7 kN
Artikel nr.:
23210.0552
CAD
Dokument
Nedtryckande spännelement
  • Med V- spännkäke, – Bild 2
  • T-spår storlek: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • d3: M8
  • b1: 32 mm
  • b2: 12,1 mm
  • h1: 44 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 40 mm
  • h4: ~ 28 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 72,5 mm
  • l4: 38 mm
  • s: 3 mm
  • Spännkraft horisontalt max.: 7 kN
  • Åtdragnings moment max.: 3 Nm
  • Vikt: 571 g
show article view
Nedtryckande spännelement
Version:
Med V- spännkäke,
Bild:
2
T-spår storlek [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b1 [mm]:
48 mm
l3 [mm]:
100 mm
s [mm]:
4 mm
Spännkraft horisontalt max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
23210.0562
CAD
Dokument
Nedtryckande spännelement
  • Med V- spännkäke, – Bild 2
  • T-spår storlek: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 13 mm
  • d3: M12
  • b1: 48 mm
  • b2: 16 mm
  • h1: 53 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 45 mm
  • h4: ~ 27 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 55 mm
  • s: 4 mm
  • Spännkraft horisontalt max.: 15 kN
  • Åtdragnings moment max.: 9 Nm
  • Vikt: 1340 g
show article view
Nedtryckande spännelement
Version:
Med V- spännkäke,
Bild:
2
T-spår storlek [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b1 [mm]:
68 mm
l3 [mm]:
126 mm
s [mm]:
7 mm
Spännkraft horisontalt max. [kN]:
21,5 kN
Artikel nr.:
23210.0572
CAD
Dokument
Nedtryckande spännelement
  • Med V- spännkäke, – Bild 2
  • T-spår storlek: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 17 mm
  • d3: M16
  • b1: 68 mm
  • b2: 18,8 mm
  • h1: 72 mm
  • h2 ±0,01: 20 mm
  • h3: ~ 60 mm
  • h4: ~ 38 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • l3: 126 mm
  • l4: 63 mm
  • s: 7 mm
  • Spännkraft horisontalt max.: 21,5 kN
  • Åtdragnings moment max.: 20 Nm
  • Vikt: 3000 g
show article view
Nedtryckande spännelement

Material

  • Stål, sätthärdat, svartoxiderat, slipat

Referens

Det integrerade mothållet är utrustat med gänga för att passa till exempel Uppläggningstapp EH 22690., Pendelupplägg EH 22730. / EH 22740.            

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
FAQ - Nedtryckande spännelement
Kategori:
FAQ
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Datablad EH 23210. Nedtryckande spännelement – med stöd
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."

 

Vilka är fördelarna med nedåtriktade spännare jämfört med ett maskinskruvstycke?

Nedåtriktade spännare har en minimal störande kontur och kan placeras med stor flexibilitet tack vare de matchande hållplattorna. De kommer även i en version med spännspak som kan manövreras utan hjälp av verktyg.