Produktfilter
Ert urval resulterade i 6 träffar
Version:
Kula av rostfritt stål
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
Fler detaljer
Kula av rostfritt stål
d1 : M6
d2 : 3,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Slag s: 0,9 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 12 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 17 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 50 °C
Vikt: 0,5 g
show article view
Version:
Kula av rostfritt stål
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Fler detaljer
Kula av rostfritt stål
d1 : M8
d2 : 5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Slag s: 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 20 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 35 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 50 °C
Vikt: 1,3 g
show article view
Version:
Kula av rostfritt stål
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Fler detaljer
Kula av rostfritt stål
d1 : M10
d2 : 6 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Slag s: 1,9 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 25 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 45 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 50 °C
Vikt: 2,5 g
show article view
Version:
Kula av thermoplast
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
Fler detaljer
Kula av thermoplast
d1 : M6
d2 : 3,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Slag s: 0,9 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 12 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 17 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 50 °C
Vikt: 0,4 g
show article view
Version:
Kula av thermoplast
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Fler detaljer
Kula av thermoplast
d1 : M8
d2 : 5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Slag s: 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 20 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 35 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 50 °C
Vikt: 0,9 g
show article view
Version:
Kula av thermoplast
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Fler detaljer
Kula av thermoplast
d1 : M10
d2 : 6 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Slag s: 1,9 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 25 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 45 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 50 °C
Vikt: 1,8 g
show article view
Material
Kropp
Kula
Rostfritt stål, härdat
Thermoplast vit (POM)
Fjäder
Not
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
Referens
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
Beräkning av indexeringsmotstånd, se bilaga - Tekniska data -
Datablad EH 22040. Fjädrande tryckstift – plastutförande
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."