Fjädrande tryckstift    slät, med krage och kula, självgripande – TUM

EH 2B080.

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

Det fjädrande tryckstiftet kompenserar toleransen på hålet med upp till 0.008" (tum) genom självfastlåsning. Detta sparar in kostnaden av att bearbeta hålet.

Ert urval resulterade i 5 träffar

Material
Kula
Fj. tryck
d1 +0,004 [tum ]
l1 ±0,01 [tum ]
Fj. tryck1) F1 ~ [lb]
Fj. tryck1) F2 ~ [lb]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
plast 
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Normalt
d1 +0,004 [tum ]:
3/16 tum 
l1 ±0,01 [tum ]:
0,236 tum 
Fj. tryck1) F1 ~ [lb]:
~ 1,3 lb
Fj. tryck1) F2 ~ [lb]:
~ 2,1 lb
Artikel nr.:
2B080.0050
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • d1 +0,004: 3/16 tum 
  • d2: 0,157 tum 
  • d3: 0,22 tum 
  • l1 ±0,01: 0,236 tum 
  • l2: 0,039 tum 
  • Slag s: 0,039 tum 
  • Fj. tryck1) F1: ~ 1,3 lb
  • Fj. tryck1) F2: ~ 2,1 lb
  • Drifttemperaturområde min.: -22 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 122 °F
  • Lokaliserings hål D1 +0,008: 3/16 tum 
  • Vikt: 0,012 oz
show article view
Spring Plunger
Material:
plast 
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Normalt
d1 +0,004 [tum ]:
1/4 tum 
l1 ±0,01 [tum ]:
0,276 tum 
Fj. tryck1) F1 ~ [lb]:
~ 1,4 lb
Fj. tryck1) F2 ~ [lb]:
~ 2,8 lb
Artikel nr.:
2B080.0060
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • d1 +0,004: 1/4 tum 
  • d2: 0,197 tum 
  • d3: 0,276 tum 
  • l1 ±0,01: 0,276 tum 
  • l2: 0,039 tum 
  • Slag s: 0,059 tum 
  • Fj. tryck1) F1: ~ 1,4 lb
  • Fj. tryck1) F2: ~ 2,8 lb
  • Drifttemperaturområde min.: -22 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 122 °F
  • Lokaliserings hål D1 +0,008: 1/4 tum 
  • Vikt: 0,024 oz
show article view
Spring Plunger
Material:
plast 
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Normalt
d1 +0,004 [tum ]:
5/16 tum 
l1 ±0,01 [tum ]:
0,354 tum 
Fj. tryck1) F1 ~ [lb]:
~ 1,9 lb
Fj. tryck1) F2 ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Artikel nr.:
2B080.0080
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • d1 +0,004: 5/16 tum 
  • d2: 0,256 tum 
  • d3: 0,335 tum 
  • l1 ±0,01: 0,354 tum 
  • l2: 0,039 tum 
  • Slag s: 0,075 tum 
  • Fj. tryck1) F1: ~ 1,9 lb
  • Fj. tryck1) F2: ~ 4,5 lb
  • Drifttemperaturområde min.: -22 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 122 °F
  • Lokaliserings hål D1 +0,008: 5/16 tum 
  • Vikt: 0,051 oz
show article view
Spring Plunger
Material:
plast 
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Normalt
d1 +0,004 [tum ]:
3/8 tum 
l1 ±0,01 [tum ]:
0,531 tum 
Fj. tryck1) F1 ~ [lb]:
~ 2,7 lb
Fj. tryck1) F2 ~ [lb]:
~ 5 lb
Artikel nr.:
2B080.0090
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • d1 +0,004: 3/8 tum 
  • d2: 0,315 tum 
  • d3: 0,433 tum 
  • l1 ±0,01: 0,531 tum 
  • l2: 0,059 tum 
  • Slag s: 0,091 tum 
  • Fj. tryck1) F1: ~ 2,7 lb
  • Fj. tryck1) F2: ~ 5 lb
  • Drifttemperaturområde min.: -22 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 122 °F
  • Lokaliserings hål D1 +0,008: 3/8 tum 
  • Vikt: 0,103 oz
show article view
Spring Plunger
Material:
plast 
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck:
Normalt
d1 +0,004 [tum ]:
1/2 tum 
l1 ±0,01 [tum ]:
0,63 tum 
Fj. tryck1) F1 ~ [lb]:
~ 3,1 lb
Fj. tryck1) F2 ~ [lb]:
~ 5,6 lb
Artikel nr.:
2B080.0120
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • d1 +0,004: 1/2 tum 
  • d2: 0,394 tum 
  • d3: 0,551 tum 
  • l1 ±0,01: 0,63 tum 
  • l2: 0,059 tum 
  • Slag s: 0,126 tum 
  • Fj. tryck1) F1: ~ 3,1 lb
  • Fj. tryck1) F2: ~ 5,6 lb
  • Drifttemperaturområde min.: -22 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 122 °F
  • Lokaliserings hål D1 +0,008: 1/2 tum 
  • Vikt: 0,208 oz
show article view
Spring Plunger

Material

Kropp

  • Thermoplast POM, svart

Kula

  • Rostfritt stål, härdat

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck. 

Referens

Beräkning av indexeringsmotstånd, se bilaga - Tekniska data -

Montering

Tack vare den anpassbara kroppen, är en manuell montering och en säker ovanliggande installation möjlig

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 2B080. Fjädrande tryckstift    – slät, med krage och kula, självgripande – TUM
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Tryckstift - Tum
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift   
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Spring Plungers
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."