Produktfilter
Ert urval resulterade i 6 träffar
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
Fler detaljer
Kropp och kula av rostfritt stål
d1 ±0,04: 4 mm
d2 : 2 mm
l: 11 mm
Slag s: 0,5 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 4,8 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 6,8 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 90 °C
Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 4 mm
Vikt: 0,6 g
show article view
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6,3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Fler detaljer
Kropp och kula av rostfritt stål
d1 ±0,04: 5 mm
d2 : 2,5 mm
l: 13 mm
Slag s: 0,7 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6,3 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 10 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 90 °C
Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 5 mm
Vikt: 1,3 g
show article view
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Fler detaljer
Kropp och kula av rostfritt stål
d1 ±0,04: 6 mm
d2 : 3,5 mm
l: 15 mm
Slag s: 0,95 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 16 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 24 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 90 °C
Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 6 mm
Vikt: 2 g
show article view
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 18,8 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 31,7 N
Fler detaljer
Kropp och kula av rostfritt stål
d1 ±0,04: 8 mm
d2 : 4,5 mm
l: 18 mm
Slag s: 1,4 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 18,8 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 31,7 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 90 °C
Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 8 mm
Vikt: 4,4 g
show article view
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Fler detaljer
Kropp och kula av rostfritt stål
d1 ±0,04: 10 mm
d2 : 6,5 mm
l: 20 mm
Slag s: 2,5 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 24 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 49 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 90 °C
Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 10 mm
Vikt: 7,1 g
show article view
Kula:
Rostfritt stål, härdat
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 68 N
Fler detaljer
Kropp och kula av rostfritt stål
d1 ±0,04: 12 mm
d2 : 8,5 mm
l: 22 mm
Slag s: 3,1 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 38 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 68 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 90 °C
Lokaliserings hål sammanfogad F8 / presspassning H9: 12 mm
Vikt: 11 g
show article view
Material
Kropp
Lager
Kula
Fjäder
Not
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
Referens
Beräkning av indexeringsmotstånd, se bilaga - Tekniska data -
Montering
Lokaliseringshålet måste anpassas till varje enskilt tillfälle. För anslutningar rekommenderar vi en passform storlek F8 för crimp anslutningar H9 .
Datablad EH 22081. Fjädrande tryckstift – slät, utan krage, med rörlig kula
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."