BLACKCRAFT-mjukhammaren
 IM0009183 Foto Banner

BLACKCRAFT-mjukhammaren

BLACKCRAFT

BLACKCRAFT - rå kraft – noga förpackat!

Ett PUR-belagt stålrörhus och ett ergonomiskt utformat handtag, BLACKCRAFT-hammare används där känsliga arbetsstycken måste bearbetas med särskild vård.Det är särskilt välutrustat för installationer och reparationer inom bilbranschen, för rätningsarbete, för plåtbearbetning och för placering av arbetsstycken.Studsfri, dvs huvudet på hammaren är fyllt med stålkulor.Till följd av detta kommer hammaren inte att studsa tillbaka efter att ha träffat arbetsstycket.Den fulla slagkraften överförs till arbetsstycket som behandlas. BLACKCRAFT gör det möjligt för trötthetfritt arbete som är lätt på lederna.BLACKCRAFT finns med diametrar på 40 mm, 50 mm och 60 mm.