Tillbehör till: 25071. Inställningsbricka med snabb inställning

Ert urval resulterade i 2 träffar

Beskrivning
Nominell dimension

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
O-ring
Nominell dimension:
d: 22 x 1,5 mm
Artikel nr.:
25071.0052
Dokument
O-ring
  • O-ring
  • d: 22 mm x 1,5 mm
  • Passar till storlek:  8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm
  • Vikt: 0,2 g
show article view
O-ring
Beskrivning:
O-ring
Nominell dimension:
d: 27 x 1,5 mm
Artikel nr.:
25071.0054
Dokument
O-ring
  • O-ring
  • d: 27 mm x 1,5 mm
  • Passar till storlek: 20 mm, 22 mm
  • Vikt: 0,2 g
show article view
O-ring