Tillbehör till: 23330. Vertikala Snabbspännare med vinkelbas och säkerhetslås

Ert urval resulterade i 3 träffar

Beskrivning
Nominell dimension

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Spännskuv (reservdel till snabbspännare)
Nominell dimension:
Spännskruv     
d2: M6 x 35 mm
Artikel nr.:
23330.9003
CAD
Dokument
Spännskuv (reservdel till snabbspännare)
  • Spännskuv (reservdel till snabbspännare), Stål    
  • d2: M6 x 35 mm
  • Vikt: 16 g
show article view
Spännskuv (reservdel till snabbspännare)
Beskrivning:
Spännskuv (reservdel till snabbspännare)
Nominell dimension:
Spännskruv     
d2: M8 x 45 mm
Artikel nr.:
23330.9005
CAD
Dokument
Spännskuv (reservdel till snabbspännare)
  • Spännskuv (reservdel till snabbspännare), Stål    
  • d2: M8 x 45 mm
  • Vikt: 38 g
show article view
Spännskuv (reservdel till snabbspännare)
Beskrivning:
Spännskuv (reservdel till snabbspännare)
Nominell dimension:
Spännskruv     
d2: M8 x 65 mm
Artikel nr.:
23330.9006
CAD
Dokument
Spännskuv (reservdel till snabbspännare)
  • Spännskuv (reservdel till snabbspännare), Stål    
  • d2: M8 x 65 mm
  • Vikt: 57 g
show article view
Spännskuv (reservdel till snabbspännare)