23330.9524 - Motspärr (tillbehör för förslutningsspännare)
Mothåll

Beskrivning
Nominell dimension
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Motspärr (tillbehör för förslutningsspännare)
Nominell dimension:
Nominell storlek       : 4
Artikel nr.:
23330.9524
Dokument
Motspärr (tillbehör för förslutningsspännare)
  • Motspärr (tillbehör för förslutningsspännare), Rostfritt stål
  • Nominell storlek       : 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Vikt: 42 g
Motspärr (tillbehör för förslutningsspännare)
Direkt nedladdning