22350.1991 - Monteringsverktyg     
justerbar haknyckel, förskjutning      

Beskrivning
Nominell dimension
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Monteringsverktyg     
Nominell dimension:
justerbar haknyckel, förskjutning      
: justerbar haknyckel, förskjutning      
Passar till storlek d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Artikel nr.:
22350.1991
Dokument
Monteringsverktyg     
  • justerbar haknyckel, förskjutning      
  • Passar till storlek d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Stift diameter -0,1: 5 mm
  • Vikt: 309 g
Monteringsverktyg