Tillbehör till: 22130. Precisions Indexbultar med cylindriskt stift

Ert urval resulterade i 5 träffar

Beskrivning
Nominell dimension

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Hylsa
Nominell dimension:
d1 +0,005: 10  mm
Artikel nr.:
22130.0090
CAD
Dokument
Hylsa
  • hylsa för precisionsindexbult, cylindrisk – Bild 3
  • d1 +0,005: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Vikt: 11 g
show article view
Hylsa
Beskrivning:
Hylsa
Nominell dimension:
d1 +0,005: 12  mm
Artikel nr.:
22130.0092
CAD
Dokument
Hylsa
  • hylsa för precisionsindexbult, cylindrisk – Bild 3
  • d1 +0,005: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Vikt: 22 g
show article view
Hylsa
Beskrivning:
Hylsa
Nominell dimension:
d1 +0,005: 16  mm
Artikel nr.:
22130.0093
CAD
Dokument
Hylsa
  • hylsa för precisionsindexbult, cylindrisk – Bild 3
  • d1 +0,005: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Vikt: 40 g
show article view
Hylsa
Beskrivning:
Hylsa
Nominell dimension:
d1 +0,005: 20  mm
Artikel nr.:
22130.0094
CAD
Dokument
Hylsa
  • hylsa för precisionsindexbult, cylindrisk – Bild 3
  • d1 +0,005: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • Vikt: 51 g
show article view
Hylsa
Beskrivning:
Hylsa
Nominell dimension:
d1 +0,005: 25  mm
Artikel nr.:
22130.0096
CAD
Dokument
Hylsa
  • hylsa för precisionsindexbult, cylindrisk – Bild 3
  • d1 +0,005: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Vikt: 99 g
show article view
Hylsa