22120.1520 - Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
för indexbultar

Beskrivning
Nominell dimension
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
Nominell dimension:
d2: M20 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22120.1520
Dokument
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål 1.4401
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Vikt: 33 g
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
Fler filformat