Tillbehör till: 22120. Indexbultar med dragring

Ert urval resulterade i 12 träffar

Beskrivning
Nominell dimension

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Låsmutter ISO 4035
Nominell dimension:
för indexbultar
d2: M10
Artikel nr.:
22120.0706
CAD
Dokument
Låsmutter ISO 4035
  • Stål    
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Vikt: 5,3 g
show article view
Låsmutter ISO 4035
Beskrivning:
Låsmutter ISO 4035
Nominell dimension:
för indexbultar
d2: M12
Artikel nr.:
22120.0708
CAD
Dokument
Låsmutter ISO 4035
  • Stål    
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Vikt: 7,6 g
show article view
Låsmutter ISO 4035
Beskrivning:
Låsmutter ISO 4035
Nominell dimension:
d2: M16 mm
Artikel nr.:
22120.0710
CAD
Dokument
Låsmutter ISO 4035
  • Låsmutter ISO 4035, Stål    
  • Låsmutter ISO 4035, Stål    
show article view
Låsmutter ISO 4035
Beskrivning:
Låsmutter ISO 4035
Nominell dimension:
för indexbultar
d2: M10
Artikel nr.:
22120.0716
CAD
Dokument
Låsmutter ISO 4035
  • Rostfritt stål
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Vikt: 5,3 g
show article view
Låsmutter ISO 4035
Beskrivning:
Låsmutter ISO 4035
Nominell dimension:
för indexbultar
d2: M12
Artikel nr.:
22120.0718
CAD
Dokument
Låsmutter ISO 4035
  • Rostfritt stål
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Vikt: 7,6 g
show article view
Låsmutter ISO 4035
Beskrivning:
Låsmutter ISO 4035
Nominell dimension:
d2: M16 mm
Artikel nr.:
22120.0720
CAD
Dokument
Låsmutter ISO 4035
  • Låsmutter ISO 4035, Rostfritt stål
  • Låsmutter ISO 4035, Rostfritt stål
show article view
Låsmutter ISO 4035
Beskrivning:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
Nominell dimension:
för indexbultar
Artikel nr.:
22120.0115
CAD
Dokument
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål    
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål    
show article view
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
Beskrivning:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
Nominell dimension:
för indexbultar
Artikel nr.:
22120.0116
CAD
Dokument
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål    
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål    
show article view
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
Beskrivning:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
Nominell dimension:
för indexbultar
Artikel nr.:
22120.0118
CAD
Dokument
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål    
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Stål    
show article view
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
Beskrivning:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
Nominell dimension:
för indexbultar
Artikel nr.:
22120.0515
CAD
Dokument
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
show article view
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
Beskrivning:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
Nominell dimension:
för indexbultar
Artikel nr.:
22120.0516
CAD
Dokument
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
show article view
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
Beskrivning:
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
Nominell dimension:
för indexbultar
Artikel nr.:
22120.0518
CAD
Dokument
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
  • Låsmutter ISO 8675 (DIN 439), Rostfritt stål
show article view
Låsmutter ISO 8675 (DIN 439)