Tillbehör till: 22120. Indexbultar enkelt utförande

Ert urval resulterade i 8 träffar

Beskrivning
Nominell dimension

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Låsmutter ISO 4035
Nominell dimension:
d2: M6 mm
Artikel nr.:
22120.0704
CAD
Dokument
Låsmutter ISO 4035
  • Stål    
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Vikt: 1,3 g
show article view
Låsmutter ISO 4035
Beskrivning:
Låsmutter ISO 4035
Nominell dimension:
d2: M8 mm
Artikel nr.:
22120.0705
CAD
Dokument
Låsmutter ISO 4035
  • Stål    
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Vikt: 2,8 g
show article view
Låsmutter ISO 4035
Beskrivning:
Låsmutter ISO 4035
Nominell dimension:
d2: M10 mm
Artikel nr.:
22120.0706
CAD
Dokument
Låsmutter ISO 4035
  • Stål    
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Vikt: 5,3 g
show article view
Låsmutter ISO 4035
Beskrivning:
Låsmutter ISO 4035
Nominell dimension:
d2: M12 mm
Artikel nr.:
22120.0708
CAD
Dokument
Låsmutter ISO 4035
  • Stål    
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Vikt: 7,6 g
show article view
Låsmutter ISO 4035
Beskrivning:
Låsmutter ISO 4035
Nominell dimension:
d2: M6 mm
Artikel nr.:
22120.0714
CAD
Dokument
Låsmutter ISO 4035
  • Rostfritt stål
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Vikt: 1,3 g
show article view
Låsmutter ISO 4035
Beskrivning:
Låsmutter ISO 4035
Nominell dimension:
d2: M8 mm
Artikel nr.:
22120.0715
CAD
Dokument
Låsmutter ISO 4035
  • Rostfritt stål
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Vikt: 2,8 g
show article view
Låsmutter ISO 4035
Beskrivning:
Låsmutter ISO 4035
Nominell dimension:
d2: M10 mm
Artikel nr.:
22120.0716
CAD
Dokument
Låsmutter ISO 4035
  • Rostfritt stål
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Vikt: 5,3 g
show article view
Låsmutter ISO 4035
Beskrivning:
Låsmutter ISO 4035
Nominell dimension:
d2: M12 mm
Artikel nr.:
22120.0718
CAD
Dokument
Låsmutter ISO 4035
  • Rostfritt stål
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Vikt: 7,6 g
show article view
Låsmutter ISO 4035