Tillbehör till: 22075. Fjädrande tryckstift    med krage och kula, främre spår

Ert urval resulterade i 6 träffar

Beskrivning
Nominell dimension

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Monteringsverktyg     
Nominell dimension:
d1: M4 mm
Artikel nr.:
22075.0904
Dokument
Monteringsverktyg     
  • Monteringsverktyg     
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 5,2 mm
  • l: 55 mm
  • Vikt: 20 g
show article view
Monteringsverktyg     
Beskrivning:
Monteringsverktyg     
Nominell dimension:
d1: M5 mm
Artikel nr.:
22075.0905
Dokument
Monteringsverktyg     
  • Monteringsverktyg     
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 6,7 mm
  • l: 55 mm
  • Vikt: 24 g
show article view
Monteringsverktyg     
Beskrivning:
Monteringsverktyg     
Nominell dimension:
d1: M6 mm
Artikel nr.:
22075.0906
Dokument
Monteringsverktyg     
  • Monteringsverktyg     
  • d1: M6
  • b: 50 mm
  • d: 7,7 mm
  • l: 60 mm
  • Vikt: 30 g
show article view
Monteringsverktyg     
Beskrivning:
Monteringsverktyg     
Nominell dimension:
d1: M8 mm
Artikel nr.:
22075.0908
Dokument
Monteringsverktyg     
  • Monteringsverktyg     
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 9,7 mm
  • l: 60 mm
  • Vikt: 47 g
show article view
Monteringsverktyg     
Beskrivning:
Monteringsverktyg     
Nominell dimension:
d1: M10 mm
Artikel nr.:
22075.0910
Dokument
Monteringsverktyg     
  • Monteringsverktyg     
  • d1: M10
  • b: 60 mm
  • d: 11,7 mm
  • l: 70 mm
  • Vikt: 72 g
show article view
Monteringsverktyg     
Beskrivning:
Monteringsverktyg     
Nominell dimension:
d1: M12 mm
Artikel nr.:
22075.0912
Dokument
Monteringsverktyg     
  • Monteringsverktyg     
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 13,7 mm
  • l: 80 mm
  • Vikt: 127 g
show article view
Monteringsverktyg