Tillbehör till: 22060. Fjädrande tryckstift    med invändig sexkant och tätning

Ert urval resulterade i 4 träffar

Beskrivning
Nominell dimension

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Nominell dimension:
till fjädrande tryckstift
d1: M8
Artikel nr.:
22060.0908
Dokument
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Vikt: 39 g
show article view
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Beskrivning:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Nominell dimension:
till fjädrande tryckstift
d1: M10
Artikel nr.:
22060.0910
Dokument
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • Vikt: 66 g
show article view
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Beskrivning:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Nominell dimension:
till fjädrande tryckstift
d1: M12
Artikel nr.:
22060.0912
Dokument
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Vikt: 72 g
show article view
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Beskrivning:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Nominell dimension:
till fjädrande tryckstift
d1: M16
Artikel nr.:
22060.0916
Dokument
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Vikt: 144 g
show article view
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)