Tillbehör till: 22060. Fjädrande tryckstift    med invändig sexkant

Ert urval resulterade i 10 träffar

Beskrivning
Nominell dimension

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Nominell dimension:
d1: M3 mm
Artikel nr.:
22060.0903
Dokument
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M3
  • b: 50 mm
  • d: 2,35 mm
  • l: 55 mm
  • Vikt: 17 g
show article view
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Beskrivning:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Nominell dimension:
d1: M4 mm
Artikel nr.:
22060.0904
Dokument
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 3 mm
  • l: 55 mm
  • Vikt: 18 g
show article view
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Beskrivning:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Nominell dimension:
d1: M5 mm
Artikel nr.:
22060.0905
Dokument
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 4 mm
  • l: 60 mm
  • Vikt: 21 g
show article view
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Beskrivning:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Nominell dimension:
d1: M6 mm
Artikel nr.:
22060.0906
Dokument
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M6
  • b: 60 mm
  • d: 4,7 mm
  • l: 60 mm
  • Vikt: 30 g
show article view
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Beskrivning:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Nominell dimension:
d1: M8 mm
Artikel nr.:
22060.0908
Dokument
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Vikt: 39 g
show article view
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Beskrivning:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Nominell dimension:
d1: M10 mm
Artikel nr.:
22060.0910
Dokument
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • Vikt: 66 g
show article view
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Beskrivning:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Nominell dimension:
d1: M12 mm
Artikel nr.:
22060.0912
Dokument
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Vikt: 72 g
show article view
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Beskrivning:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Nominell dimension:
d1: M16 mm
Artikel nr.:
22060.0916
Dokument
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Vikt: 144 g
show article view
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Beskrivning:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Nominell dimension:
d1: M20 mm
Artikel nr.:
22060.0920
Dokument
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M20
  • b: 100 mm
  • d: 17 mm
  • l: 115 mm
  • Vikt: 162 g
show article view
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Beskrivning:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Nominell dimension:
d1: M24 mm
Artikel nr.:
22070.0838
Dokument
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Vikt: 258 g
show article view
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)