T-Spårsbult som kombineras med mutter DIN 6330 (EH 23070.),
och bricka DIN 6340 (EH 23060.) blir en komplett uppspänningsbult.
Dessa T-spårsbultar kännetecknas av rullgängan.
Denna artikel 23030.0203 - T-Spårsbult DIN 787 / kvalitet 8.8 (T-spår storlek: 20 mm, d: M20, l: 200 mm) är en variant av artikelgruppen T-Spårsbult DIN 787 (EH 23030.)
Specialutförande på begäran.
Vridmoment och hållfasthet, se tillägg -Tekniska Data-
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws