23030.0186 - T-Spårsbult
DIN 787

T-Spårsbult som kombineras med mutter DIN 6330 (EH 23070.),

och bricka DIN 6340 (EH 23060.) blir en komplett uppspänningsbult.

Dessa T-spårsbultar kännetecknas av rullgängan.

Denna artikel 23030.0186 - T-Spårsbult DIN 787 / kvalitet 8.8 (T-spår storlek: 18 mm, d: M16, l: 200 mm) är en variant av artikelgruppen T-Spårsbult DIN 787 (EH 23030.)

Version
T-spår storlek [mm]
d [mm]
l [mm]
e [mm]
k [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
kvalitet 8.8
T-spår storlek [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
l [mm]:
200 mm
e [mm]:
28 mm
k [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
23030.0186 1)
Dokument
T-Spårsbult
  • kvalitet 8.8
  • T-spår storlek: 18 mm
  • d: M16
  • l: 200 mm
  • a: 17,6 mm
  • b: 125 mm
  • e: 28 mm
  • k: 10 mm
  • Vikt: 335 g
T-Spårsbult

Material

  • Värmebehandlat stål, svart,smidd,T-spårs vägledning fräst

Not

Specialutförande på begäran. 

Referens

Vridmoment och hållfasthet, se tillägg -Tekniska Data-

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23030.0186
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."