Spännjärn mjuk, liknande DIN 6314

EH 23190.

Denna spännare (Spännklo) enligt DIN 6314 har en mjuk insats och används i huvudsak i mekanisk fastspänning av arbetsstycken.

Den skyddande mässingsplattan eliminerar skador på arbetsstycket. Kombinationen mutter DIN 6330 B (EH 23070.) koniskt säte DIN 6319 G (EH 23050.) och tryckplattan DIN 6311 (EH 22560. rörlig) på justeringsskruven kompenserar för ojämn parallellitet. Spännaren kan användas antingen mot mjuk eller hård uppspänningsyta. 

Ert urval resulterade i 24 träffar

Version
Bild
Nominell dimension b1 [mm]
a1 [mm]
l3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
T-spår storlek [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Utan tillbehör
Bild:
1
Nominell dimension b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
T-spår storlek [mm]:
-
Artikel nr.:
23190.0010
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Utan tillbehör – Bild 1
  • Nominell dimension b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Vikt: 111 g
show article view
Spännjärn
Version:
Utan tillbehör
Bild:
1
Nominell dimension b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
T-spår storlek [mm]:
-
Artikel nr.:
23190.0020
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Utan tillbehör – Bild 1
  • Nominell dimension b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Vikt: 221 g
show article view
Spännjärn
Version:
Utan tillbehör
Bild:
1
Nominell dimension b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T-spår storlek [mm]:
-
Artikel nr.:
23190.0030
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Utan tillbehör – Bild 1
  • Nominell dimension b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Vikt: 478 g
show article view
Spännjärn
Version:
Utan tillbehör
Bild:
1
Nominell dimension b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T-spår storlek [mm]:
-
Artikel nr.:
23190.0040
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Utan tillbehör – Bild 1
  • Nominell dimension b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Vikt: 949 g
show article view
Spännjärn
Version:
Bara med justerbar skruv
Bild:
2
Nominell dimension b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
T-spår storlek [mm]:
-
Artikel nr.:
23190.0011
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Bara med justerbar skruv – Bild 2
  • Nominell dimension b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Vikt: 150 g
  • Spännhjöd h2 min.: 8 mm
  • Spännhjöd h2 max.: 23 mm
show article view
Spännjärn
Version:
Bara med justerbar skruv
Bild:
2
Nominell dimension b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
T-spår storlek [mm]:
-
Artikel nr.:
23190.0012
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Bara med justerbar skruv – Bild 2
  • Nominell dimension b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Vikt: 160 g
  • Spännhjöd h2 min.: 8 mm
  • Spännhjöd h2 max.: 43 mm
show article view
Spännjärn
Version:
Bara med justerbar skruv
Bild:
2
Nominell dimension b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
T-spår storlek [mm]:
-
Artikel nr.:
23190.0021
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Bara med justerbar skruv – Bild 2
  • Nominell dimension b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Vikt: 295 g
  • Spännhjöd h2 min.: 10 mm
  • Spännhjöd h2 max.: 38 mm
show article view
Spännjärn
Version:
Bara med justerbar skruv
Bild:
2
Nominell dimension b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
T-spår storlek [mm]:
-
Artikel nr.:
23190.0022
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Bara med justerbar skruv – Bild 2
  • Nominell dimension b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Vikt: 310 g
  • Spännhjöd h2 min.: 10 mm
  • Spännhjöd h2 max.: 58 mm
show article view
Spännjärn
Version:
Bara med justerbar skruv
Bild:
2
Nominell dimension b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T-spår storlek [mm]:
-
Artikel nr.:
23190.0031
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Bara med justerbar skruv – Bild 2
  • Nominell dimension b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Vikt: 590 g
  • Spännhjöd h2 min.: 10 mm
  • Spännhjöd h2 max.: 31 mm
show article view
Spännjärn
Version:
Bara med justerbar skruv
Bild:
2
Nominell dimension b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T-spår storlek [mm]:
-
Artikel nr.:
23190.0032
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Bara med justerbar skruv – Bild 2
  • Nominell dimension b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Vikt: 620 g
  • Spännhjöd h2 min.: 10 mm
  • Spännhjöd h2 max.: 71 mm
show article view
Spännjärn
Version:
Bara med justerbar skruv
Bild:
2
Nominell dimension b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T-spår storlek [mm]:
-
Artikel nr.:
23190.0041
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Bara med justerbar skruv – Bild 2
  • Nominell dimension b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Vikt: 1150 g
  • Spännhjöd h2 min.: 12 mm
  • Spännhjöd h2 max.: 42 mm
show article view
Spännjärn
Version:
Bara med justerbar skruv
Bild:
2
Nominell dimension b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T-spår storlek [mm]:
-
Artikel nr.:
23190.0042
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Bara med justerbar skruv – Bild 2
  • Nominell dimension b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Vikt: 1220 g
  • Spännhjöd h2 min.: 12 mm
  • Spännhjöd h2 max.: 87 mm
show article view
Spännjärn
Version:
Med justerbar skruv och spännbult
Bild:
3
Nominell dimension b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
T-spår storlek [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
23190.0015
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Med justerbar skruv och spännbult – Bild 3
  • Nominell dimension b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • l3: 50 mm
  • a2: 7,6 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Vikt: 200 g
  • Spännhjöd h2 min.: 8 mm
  • Spännhjöd h2 max.: 16 mm
  • T-spår storlek: 8 mm
show article view
Spännjärn
Version:
Med justerbar skruv och spännbult
Bild:
3
Nominell dimension b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
T-spår storlek [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
23190.0016
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Med justerbar skruv och spännbult – Bild 3
  • Nominell dimension b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 7,6 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Vikt: 220 g
  • Spännhjöd h2 min.: 8 mm
  • Spännhjöd h2 max.: 43 mm
  • T-spår storlek: 8 mm
show article view
Spännjärn
Version:
Med justerbar skruv och spännbult
Bild:
3
Nominell dimension b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
65 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
T-spår storlek [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
23190.0025
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Med justerbar skruv och spännbult – Bild 3
  • Nominell dimension b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • l3: 65 mm
  • a2: 9,6 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Vikt: 385 g
  • Spännhjöd h2 min.: 10 mm
  • Spännhjöd h2 max.: 22 mm
  • T-spår storlek: 10 mm
show article view
Spännjärn
Version:
Med justerbar skruv och spännbult
Bild:
3
Nominell dimension b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
T-spår storlek [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
23190.0026
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Med justerbar skruv och spännbult – Bild 3
  • Nominell dimension b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 9,6 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Vikt: 420 g
  • Spännhjöd h2 min.: 10 mm
  • Spännhjöd h2 max.: 58 mm
  • T-spår storlek: 10 mm
show article view
Spännjärn
Version:
Med justerbar skruv och spännbult
Bild:
3
Nominell dimension b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T-spår storlek [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
23190.0035
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Med justerbar skruv och spännbult – Bild 3
  • Nominell dimension b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 11,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Vikt: 740 g
  • Spännhjöd h2 min.: 10 mm
  • Spännhjöd h2 max.: 28 mm
  • T-spår storlek: 12 mm
show article view
Spännjärn
Version:
Med justerbar skruv och spännbult
Bild:
3
Nominell dimension b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T-spår storlek [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
23190.0036
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Med justerbar skruv och spännbult – Bild 3
  • Nominell dimension b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 125 mm
  • a2: 11,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Vikt: 805 g
  • Spännhjöd h2 min.: 10 mm
  • Spännhjöd h2 max.: 71 mm
  • T-spår storlek: 12 mm
show article view
Spännjärn
Version:
Med justerbar skruv och spännbult
Bild:
3
Nominell dimension b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T-spår storlek [mm]:
14 mm
Artikel nr.:
23190.0037
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Med justerbar skruv och spännbult – Bild 3
  • Nominell dimension b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 13,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Vikt: 755 g
  • Spännhjöd h2 min.: 10 mm
  • Spännhjöd h2 max.: 26 mm
  • T-spår storlek: 14 mm
show article view
Spännjärn
Version:
Med justerbar skruv och spännbult
Bild:
3
Nominell dimension b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
T-spår storlek [mm]:
14 mm
Artikel nr.:
23190.0038
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Med justerbar skruv och spännbult – Bild 3
  • Nominell dimension b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 125 mm
  • a2: 13,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Vikt: 820 g
  • Spännhjöd h2 min.: 10 mm
  • Spännhjöd h2 max.: 71 mm
  • T-spår storlek: 14 mm
show article view
Spännjärn
Version:
Med justerbar skruv och spännbult
Bild:
3
Nominell dimension b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T-spår storlek [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
23190.0045
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Med justerbar skruv och spännbult – Bild 3
  • Nominell dimension b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 15,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Vikt: 1470 g
  • Spännhjöd h2 min.: 12 mm
  • Spännhjöd h2 max.: 31 mm
  • T-spår storlek: 16 mm
show article view
Spännjärn
Version:
Med justerbar skruv och spännbult
Bild:
3
Nominell dimension b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T-spår storlek [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
23190.0046
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Med justerbar skruv och spännbult – Bild 3
  • Nominell dimension b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 160 mm
  • a2: 15,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Vikt: 1630 g
  • Spännhjöd h2 min.: 12 mm
  • Spännhjöd h2 max.: 87 mm
  • T-spår storlek: 16 mm
show article view
Spännjärn
Version:
Med justerbar skruv och spännbult
Bild:
3
Nominell dimension b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T-spår storlek [mm]:
18 mm
Artikel nr.:
23190.0047
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Med justerbar skruv och spännbult – Bild 3
  • Nominell dimension b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 17,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Vikt: 1490 g
  • Spännhjöd h2 min.: 12 mm
  • Spännhjöd h2 max.: 32 mm
  • T-spår storlek: 18 mm
show article view
Spännjärn
Version:
Med justerbar skruv och spännbult
Bild:
3
Nominell dimension b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T-spår storlek [mm]:
18 mm
Artikel nr.:
23190.0048
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Med justerbar skruv och spännbult – Bild 3
  • Nominell dimension b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 160 mm
  • a2: 17,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Vikt: 1650 g
  • Spännhjöd h2 min.: 12 mm
  • Spännhjöd h2 max.: 87 mm
  • T-spår storlek: 18 mm
show article view
Spännjärn

Material

Mjuk platta

  • Mässing

Spännare

  • Värmebehandlat stål, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23190. Spännjärn – mjuk, liknande DIN 6314
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.