Produktfilter
Ert urval resulterade i 5 träffar
Nominell dimension b1 [mm]:
6,6 mm
För bultar [tum]:
1/4 tum
Fler detaljer
Nominell dimension b1 : 6,6 mm
l: 55 mm
a: 8 mm
b2 : 15 mm
b3 : 8 mm
c: 5 mm
e1 : 11 mm
e2 : 15,5 mm
e3 : 36 mm
h: 16 mm
h1 : 11 mm
h2 : 2 mm
För bultar: M6
För bultar: 1/4 tum
Vikt: 39 g
show article view
Nominell dimension b1 [mm]:
9 mm
För bultar [tum]:
5/16 tum
Fler detaljer
Nominell dimension b1 : 9 mm
l: 70 mm
a: 10 mm
b2 : 20 mm
b3 : 10 mm
c: 8 mm
e1 : 15 mm
e2 : 19,5 mm
e3 : 46 mm
h: 20 mm
h1 : 14 mm
h2 : 3 mm
För bultar: M8
För bultar: 5/16 tum
Vikt: 80 g
show article view
Nominell dimension b1 [mm]:
11 mm
För bultar [tum]:
3/8 tum
Fler detaljer
Nominell dimension b1 : 11 mm
l: 90 mm
a: 13 mm
b2 : 25 mm
b3 : 12 mm
c: 10 mm
e1 : 19 mm
e2 : 26,5 mm
e3 : 58 mm
h: 25 mm
h1 : 18 mm
h2 : 4 mm
För bultar: M10
För bultar: 3/8 tum
Vikt: 168 g
show article view
Nominell dimension b1 [mm]:
13 mm
För bultar [tum]:
1/2 tum
Fler detaljer
Nominell dimension b1 : 13 mm
l: 115 mm
a: 16 mm
b2 : 30 mm
b3 : 15 mm
c: 12 mm
e1 : 24 mm
e2 : 32,5 mm
e3 : 75 mm
h: 32 mm
h1 : 23 mm
h2 : 5 mm
För bultar: M12
För bultar: 1/2 tum
Vikt: 325 g
show article view
Nominell dimension b1 [mm]:
17 mm
För bultar [tum]:
5/8 tum
Fler detaljer
Nominell dimension b1 : 17 mm
l: 145 mm
a: 20 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
c: 14 mm
e1 : 29 mm
e2 : 38,5 mm
e3 : 99 mm
h: 40 mm
h1 : 28 mm
h2 : 6 mm
För bultar: M16
För bultar: 5/8 tum
Vikt: 685 g
show article view
Material
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."