Spännjärn DIN 6314 plan

EH 23140.

Denna spännare (Spännklo) enligt DIN 6314 används i huvudsak i mekanisk fastspänning av arbetsstycken.

Ert urval resulterade i 13 träffar

Nominell dimension b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
För bultar [mm]
För bultar [tum]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Nominell dimension b1 [mm]:
6,6 mm
l [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
20 mm
För bultar [mm]:
M6
För bultar [tum]:
1/4 tum
Artikel nr.:
23140.0007
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension b1: 6,6 mm
  • l: 50 mm
  • a: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 8 mm
  • e1: 10 mm
  • e2: 20 mm
  • För bultar: M6
  • För bultar: 1/4 tum
  • Vikt: 61 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension b1 [mm]:
9 mm
l [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
25 mm
För bultar [mm]:
M8
För bultar [tum]:
5/16 tum
Artikel nr.:
23140.0009
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension b1: 9 mm
  • l: 60 mm
  • a: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • För bultar: M8
  • För bultar: 5/16 tum
  • Vikt: 112 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension b1 [mm]:
11 mm
l [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
30 mm
För bultar [mm]:
M10
För bultar [tum]:
3/8 tum
Artikel nr.:
23140.0011
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension b1: 11 mm
  • l: 80 mm
  • a: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • För bultar: M10
  • För bultar: 3/8 tum
  • Vikt: 228 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension b1 [mm]:
14 mm
l [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
40 mm
För bultar [mm]:
M12, M14
För bultar [tum]:
1/2 tum
Artikel nr.:
23140.0014
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension b1: 14 mm
  • l: 100 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • För bultar: M12, M14
  • För bultar: 1/2 tum
  • Vikt: 492 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension b1 [mm]:
14 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
För bultar [mm]:
M12, M14
För bultar [tum]:
1/2 tum
Artikel nr.:
23140.0015
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension b1: 14 mm
  • l: 125 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • e1: 21 mm
  • e2: 50 mm
  • För bultar: M12, M14
  • För bultar: 1/2 tum
  • Vikt: 623 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
50 mm
För bultar [mm]:
M16, M18
För bultar [tum]:
5/8 tum
Artikel nr.:
23140.0018
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension b1: 18 mm
  • l: 125 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • För bultar: M16, M18
  • För bultar: 5/8 tum
  • Vikt: 980 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
För bultar [mm]:
M16, M18
För bultar [tum]:
5/8 tum
Artikel nr.:
23140.0019
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension b1: 18 mm
  • l: 160 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • e1: 26 mm
  • e2: 65 mm
  • För bultar: M16, M18
  • För bultar: 5/8 tum
  • Vikt: 1246 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension b1 [mm]:
22 mm
l [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
60 mm
För bultar [mm]:
M20, M22
För bultar [tum]:
3/4 tum
Artikel nr.:
23140.0022
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension b1: 22 mm
  • l: 160 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 22 mm
  • e1: 30 mm
  • e2: 60 mm
  • För bultar: M20, M22
  • För bultar: 3/4 tum
  • Vikt: 1793 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension b1 [mm]:
22 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
60 mm
För bultar [mm]:
M20, M22
För bultar [tum]:
3/4 tum
Artikel nr.:
23140.0023
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension b1: 22 mm
  • l: 200 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 22 mm
  • e1: 30 mm
  • e2: 80 mm
  • För bultar: M20, M22
  • För bultar: 3/4 tum
  • Vikt: 2244 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
70 mm
För bultar [mm]:
M24
För bultar [tum]:
1 tum
Artikel nr.:
23140.0026
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension b1: 26 mm
  • l: 200 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 26 mm
  • e1: 35 mm
  • e2: 80 mm
  • För bultar: M24
  • För bultar: 1 tum
  • Vikt: 2617 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
70 mm
För bultar [mm]:
M24
För bultar [tum]:
1 tum
Artikel nr.:
23140.0027
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension b1: 26 mm
  • l: 250 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 26 mm
  • e1: 35 mm
  • e2: 105 mm
  • För bultar: M24
  • För bultar: 1 tum
  • Vikt: 3823 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
80 mm
För bultar [mm]:
M30
För bultar [tum]:
1 1/4 tum
Artikel nr.:
23140.0034
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension b1: 33 mm
  • l: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 34 mm
  • e1: 45 mm
  • e2: 100 mm
  • För bultar: M30
  • För bultar: 1 1/4 tum
  • Vikt: 4980 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
80 mm
För bultar [mm]:
M30
För bultar [tum]:
1 1/4 tum
Artikel nr.:
23140.0035
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension b1: 33 mm
  • l: 315 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 34 mm
  • e1: 45 mm
  • e2: 130 mm
  • För bultar: M30
  • För bultar: 1 1/4 tum
  • Vikt: 7840 g
show article view
Spännjärn

Material

  • Värmebehandlat stål, lackerad
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23140. Spännjärn – DIN 6314 plan
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."