Snabbspännare förslutningsmodell vertikal, med horisontal bas

EH 23330.

Tack vare deras fördelaktiga förhållande mellan kraft och rörelse och deras enkla handhavande, gör snabbspännarna mångsidiga för många arbetsområden. 

Snabbspännarna är tillverkade av komponenter av hög kvalitet och är designade för kontinuerligt användande. 

Ergonomiskt oljemotståndigt 2-komponentshandtag, med utökad greppyta. 

Ert urval resulterade i 3 träffar

Material
Nominell storlek       
h3 min. [mm]
h3 max. [mm]
l1 [mm]
Hållkraft             F1 [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
Nominell storlek       :
3
h3 min. [mm]:
24 mm
h3 max. [mm]:
49 mm
l1 [mm]:
91 mm
Hållkraft             F1 [kN]:
1,6 kN
Artikel nr.:
23330.5003
CAD
Dokument
Snabbspännare förslutningsmodell
  • Stål    
  • Nominell storlek       : 3
  • d1: 4 mm
  • d2: 5,2 mm
  • d3: 5,2 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 19,5 mm – 23,5 mm
  • h1: 47 mm
  • h2: 99 mm
  • h3 min.: 24 mm
  • h3 max.: 49 mm
  • h4 min.: 5 mm
  • h4 max.: 30 mm
  • h5: 11 mm
  • l1: 91 mm
  • l2: 158 mm
  • l3: 6,4 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 13 mm
  • Hållkraft             F1: 1,6 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -10 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 150 g
show article view
Snabbspännare förslutningsmodell
Material:
Stål    
Nominell storlek       :
4
h3 min. [mm]:
34,5 mm
h3 max. [mm]:
64 mm
l1 [mm]:
125 mm
Hållkraft             F1 [kN]:
3,2 kN
Artikel nr.:
23330.5004
CAD
Dokument
Snabbspännare förslutningsmodell
  • Stål    
  • Nominell storlek       : 4
  • d1: 6 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • b1: 48 mm
  • b2: 24,5 mm – 32 mm
  • h1: 70 mm
  • h2: 136 mm
  • h3 min.: 34,5 mm
  • h3 max.: 64 mm
  • h4 min.: 7 mm
  • h4 max.: 36 mm
  • h5: 14 mm
  • l1: 125 mm
  • l2: 190 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 35 mm
  • l6: 19 mm
  • Hållkraft             F1: 3,2 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -10 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 358 g
show article view
Snabbspännare förslutningsmodell
Material:
Stål    
Nominell storlek       :
5
h3 min. [mm]:
43 mm
h3 max. [mm]:
81 mm
l1 [mm]:
151 mm
Hållkraft             F1 [kN]:
7 kN
Artikel nr.:
23330.5005
CAD
Dokument
Snabbspännare förslutningsmodell
  • Stål    
  • Nominell storlek       : 5
  • d1: 8 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • b1: 65 mm
  • b2: 35 mm – 46 mm
  • h1: 94,5 mm
  • h2: 168 mm
  • h3 min.: 43 mm
  • h3 max.: 81 mm
  • h4 min.: 9 mm
  • h4 max.: 47 mm
  • h5: 19 mm
  • l1: 151 mm
  • l2: 239 mm
  • l3: 9,5 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 54 mm
  • l6: 32 mm
  • Hållkraft             F1: 7 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -10 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 791 g
show article view
Snabbspännare förslutningsmodell

Material

Spännare

  • Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat 

Nit

  • Rostfritt stål

Handtag

  • plast 

Mothåll

  • Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat 
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23330. Snabbspännare förslutningsmodell – vertikal, med horisontal bas
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Snabbspännare    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Toggle Clamps
Kategori:
Infomationsmaterial
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."