23050.0124 - Sfärisk bricka / Koniskt säte
DIN 6319

Sfärisk bricka/koniskt säte används som en bricka för att kompensera icke parallella ytor.

Denna artikel 23050.0124 - Sfärisk bricka / Koniskt säte DIN 6319 / Koniskt säte av sätthärdat, form D (d2 H13: 28 mm) är en variant av artikelgruppen Sfärisk bricka / Koniskt säte DIN 6319 (EH 23050.)

Version
d1 H13 [mm]
För pinnbult d6 [mm]
För bultar d6 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last - max. [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Koniskt säte av sätthärdat, form D
d1 H13 [mm]:
-
För pinnbult d6 [mm]:
24 mm
För bultar d6 [mm]:
M24
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
168 kN
Artikel nr.:
23050.0124
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Koniskt säte av sätthärdat, form D – Bild 2
  • d2 H13: 28 mm
  • d4: 44 mm
  • d5: 37 mm
  • h3: 9,5 mm
  • För pinnbult d6: 24 mm
  • För bultar d6: M24
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 168 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 698 Nm
  • Vikt: 61 g
Sfärisk bricka / Koniskt säte

Material

Koniskt säte

  • Sätthärdat stål, sätthärdad, manganfosfat behandlat         

Montering

Koniska säten form D endast för slät, stängd brickyta.

För större hål används endast form G.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23050.0124
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."