Produktfilter
Ert urval resulterade i 11 träffar
T-spår storlek [mm]:
6 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 6 mm
a: 5,7 mm
e: 10 mm
h: 8 mm
k: 4 mm
Vikt: 3,2 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
8 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 8 mm
a: 7,6 mm
e: 13 mm
h: 10 mm
k: 6 mm
Vikt: 7,1 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
10 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 10 mm
a: 9,6 mm
e: 15 mm
h: 12 mm
k: 6 mm
Vikt: 13 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
12 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 12 mm
a: 11,6 mm
e: 18 mm
h: 14 mm
k: 7 mm
Vikt: 21 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
14 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 14 mm
a: 13,6 mm
e: 22 mm
h: 16 mm
k: 8 mm
Vikt: 35 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
16 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 16 mm
a: 15,6 mm
e: 25 mm
h: 18 mm
k: 9 mm
Vikt: 69 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
18 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 18 mm
a: 17,6 mm
e: 28 mm
h: 20 mm
k: 10 mm
Vikt: 73 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
20 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 20 mm
a: 19,6 mm
e: 32 mm
h: 24 mm
k: 12 mm
Vikt: 143 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
22 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 22 mm
a: 21,6 mm
e: 35 mm
h: 28 mm
k: 14 mm
Vikt: 158 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
28 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 28 mm
a: 27,6 mm
e: 44 mm
h: 36 mm
k: 18 mm
Vikt: 324 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
36 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 36 mm
a: 35,5 mm
e: 54 mm
h: 44 mm
k: 22 mm
Vikt: 635 g
show article view
Material
Värmebehandlat stål, blank
Datablad EH 23020. Muttrar för T-spår – rhombus, halvfärdig
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."