23010.0162 - Muttrar för T-spår
DIN 508

Dessa muttrar för T-spår (spårmuttrar) är tillverkade enligt DIN 508. Sortimentet utökas med andra mått som inte ingår i DIN.

Denna artikel 23010.0162 - Muttrar för T-spår DIN 508 / (T-spår storlek: 16 mm, d: M14) är en variant av artikelgruppen Muttrar för T-spår DIN 508 (EH 23010.)

Material
T-spår storlek [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 10, svart
T-spår storlek [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
Artikel nr.:
23010.0162 1)
Dokument
Muttrar för T-spår
  • Värmebehandlat stål
  • T-spår storlek: 16 mm
  • d: M14
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • för T-spår DIN 650: 16 mm
  • Vikt: 49 g
Muttrar för T-spår

Material

  • Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 10, svart

Not

Specialutförande på begäran. 

Montering

Hela lastkapacitet på T-muttern kan endast tillämpas om skruven är helt inskruvad på T-muttern. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23010.0162
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."