23070.0024 - Sexkantsmutter
DIN 6330 (höjd 1,5 d)

Mutter enligt DIN 6330 har en sfärisk ända som matchar koniskt säte. DIN 6319 ( EH 23050.) 

Denna kombination möjliggör kompensation för ojämna ytor.

Denna artikel 23070.0024 - Sexkantsmutter DIN 6330 (höjd 1,5 d) / Med sfärisk yta, form B (d1: M24) är en variant av artikelgruppen Sexkantsmutter DIN 6330 (höjd 1,5 d) (EH 23070.)

Version
Material
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med sfärisk yta, form B
Material:
Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat
d1 [mm]:
M24
m [mm]:
36 mm
s [mm]:
36 mm
Artikel nr.:
23070.0024
Dokument
Sexkantsmutter
  • Med sfärisk yta, form B, Värmebehandlat stål
  • d1: M24
  • d2: 26 mm
  • e: 41,6 mm
  • m: 36 mm
  • r: 32 mm
  • s: 36 mm
  • Vikt: 192 g
Sexkantsmutter

Material

  • Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat

Referens

Vridmoment och hållfasthet, se tillägg -Tekniska Data-

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23070.0024
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."