23090.0030 - Förlängningsmutter
(höjd 3 d)

Jämfört med en sexkantmutter enligt DIN 6330 är förlängningsmuttrarna längre och lämpar sig särskilt väl till att sammankoppla bultar.

Denna artikel 23090.0030 - Förlängningsmutter (höjd 3 d) / (d: M30) är en variant av artikelgruppen Förlängningsmutter (höjd 3 d) (EH 23090.)

d [mm]
m [mm]
s [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d [mm]:
M30
m [mm]:
90 mm
s [mm]:
46 mm
Artikel nr.:
23090.0030
Dokument
Förlängningsmutter
  • d: M30
  • e: 53,1 mm
  • m: 90 mm
  • s: 46 mm
  • Vikt: 819 g
Förlängningsmutter

Material

  • Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat

Referens

Vridmoment och hållfasthet, se tillägg -Tekniska Data-

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23090.0030
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."