Olika upplägg (t. ex.. upplägg EH 22690. eller pendelupplägg EH 22730., EH 22731. och EH 22740.) kan monteras på stödplattorne.
Stödplattan kan flyttas flexibelt mellan de två gängorna eller T-spåren.
Passar spänndetaljer M 20 - M 24.
Denna artikel 23210.0870 - Stödplatta / (d: M20, s -0,01: 30 mm) är en variant av artikelgruppen Stödplatta (EH 23210.)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."