Spännback

EH 23231.

Spännstycket är en massiv kompakt spännmodul med horisontell spännverkan och en robust mekanisk spindel.

  • Spännkraft upp till max 80 kN
  • Slaglängd 25 mm med spindelskruv SW 36
  • Sätts fast med 4 st skruvar M24 kvalitet 8.8 (åtdragningsmoment 600 Nm) med håldelning 100 x 100 mm
  • Passande backar 23231.0020-0033 finns tillgängliga 

Ert urval resulterade i 2 träffar

Version
Bild
Spännkraft horisontalt max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
rörlig back
Bild:
1
Spännkraft horisontalt max. [kN]:
80 kN
Artikel nr.:
23231.0010
CAD
Dokument
Spännback
  • rörlig back – Bild 1
  • Spännkraft horisontalt max.: 80 kN
  • Åtdragnings moment max.: 200 Nm
  • Vikt: 16 kg
show article view
Spännback
Version:
fast back
Bild:
2
Spännkraft horisontalt max. [kN]:
-
Artikel nr.:
23231.0011
CAD
Dokument
Spännback
  • fast back – Bild 2
  • Vikt: 10 kg
show article view
Spännback

Material

  • Stål, sätthärdat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23231. Spännback
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.