Produktfilter
Ert urval resulterade i 6 träffar
Version:
Med slät spännback,
T-spår storlek [mm]:
10 mm
Spännkraft horisontalt max. [kN]:
7 kN
Fler detaljer
Med slät spännback, – Bild 1
T-spår storlek: 10 mm
d1 : M8
d2 : 8,4 mm
d3 : M8
b1 : 32 mm
b2 : 12,1 mm
h1 : 44 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 40 mm
h4 : ~ 28 mm
l1 : 52 mm
l2 : 28 mm
l3 : 72,5 mm
l4 : 38 mm
s: 3 mm
Spännkraft horisontalt max.: 7 kN
Åtdragnings moment max.: 3 Nm
Vikt: 566 g
show article view
Version:
Med slät spännback,
T-spår storlek [mm]:
14 mm
Spännkraft horisontalt max. [kN]:
15 kN
Fler detaljer
Med slät spännback, – Bild 1
T-spår storlek: 14 mm
d1 : M12
d2 : 13 mm
d3 : M12
b1 : 48 mm
b2 : 16 mm
h1 : 53 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 45 mm
h4 : ~ 27 mm
l1 : 72 mm
l2 : 40 mm
l3 : 100 mm
l4 : 55 mm
s: 4 mm
Spännkraft horisontalt max.: 15 kN
Åtdragnings moment max.: 9 Nm
Vikt: 1349 g
show article view
Version:
Med slät spännback,
T-spår storlek [mm]:
18 mm
Spännkraft horisontalt max. [kN]:
21,5 kN
Fler detaljer
Med slät spännback, – Bild 1
T-spår storlek: 18 mm
d1 : M16
d2 : 17 mm
d3 : M16
b1 : 68 mm
b2 : 18,8 mm
h1 : 72 mm
h2 ±0,01: 20 mm
h3 : ~ 60 mm
h4 : ~ 38 mm
l1 : 86 mm
l2 : 41 mm
l3 : 126 mm
l4 : 63 mm
s: 7 mm
Spännkraft horisontalt max.: 21,5 kN
Åtdragnings moment max.: 20 Nm
Vikt: 3000 g
show article view
Version:
Med V- spännkäke,
T-spår storlek [mm]:
10 mm
Spännkraft horisontalt max. [kN]:
7 kN
Fler detaljer
Med V- spännkäke, – Bild 2
T-spår storlek: 10 mm
d1 : M8
d2 : 8,4 mm
d3 : M8
b1 : 32 mm
b2 : 12,1 mm
h1 : 44 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 40 mm
h4 : ~ 28 mm
l1 : 52 mm
l2 : 28 mm
l3 : 72,5 mm
l4 : 38 mm
s: 3 mm
Spännkraft horisontalt max.: 7 kN
Åtdragnings moment max.: 3 Nm
Vikt: 571 g
show article view
Version:
Med V- spännkäke,
T-spår storlek [mm]:
14 mm
Spännkraft horisontalt max. [kN]:
15 kN
Fler detaljer
Med V- spännkäke, – Bild 2
T-spår storlek: 14 mm
d1 : M12
d2 : 13 mm
d3 : M12
b1 : 48 mm
b2 : 16 mm
h1 : 53 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 45 mm
h4 : ~ 27 mm
l1 : 72 mm
l2 : 40 mm
l3 : 100 mm
l4 : 55 mm
s: 4 mm
Spännkraft horisontalt max.: 15 kN
Åtdragnings moment max.: 9 Nm
Vikt: 1340 g
show article view
Version:
Med V- spännkäke,
T-spår storlek [mm]:
18 mm
Spännkraft horisontalt max. [kN]:
21,5 kN
Fler detaljer
Med V- spännkäke, – Bild 2
T-spår storlek: 18 mm
d1 : M16
d2 : 17 mm
d3 : M16
b1 : 68 mm
b2 : 18,8 mm
h1 : 72 mm
h2 ±0,01: 20 mm
h3 : ~ 60 mm
h4 : ~ 38 mm
l1 : 86 mm
l2 : 41 mm
l3 : 126 mm
l4 : 63 mm
s: 7 mm
Spännkraft horisontalt max.: 21,5 kN
Åtdragnings moment max.: 20 Nm
Vikt: 3000 g
show article view
Material
Stål, sätthärdat, svartoxiderat, slipat
Referens
Det integrerade mothållet är utrustat med gänga för att passa till exempel Uppläggningstapp EH 22690., Pendelupplägg EH 22730. / EH 22740.
Datablad EH 23210. Nedtryckande spännelement – med stöd
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Vilka är fördelarna med nedåtriktade spännare jämfört med ett maskinskruvstycke?
Nedåtriktade spännare har en minimal störande kontur och kan placeras med stor flexibilitet tack vare de matchande hållplattorna. De kommer även i en version med spännspak som kan manövreras utan hjälp av verktyg.