Ert urval resulterade i 7 träffar
Spännkraft max. [kN]:
0,05 kN
- d1: M3
- d2: 6,7 mm
- l1: 6 mm
- l2: 2 mm
- s1: 3,5 mm
- s2: 2,9 mm
- s3: 2,2 mm
- L1: 3 mm
- L2: 3 mm
- L3 ±0,2: 3,2 mm
- SW: 2 mm
- Spännkraft max.: 0,05 kN
- Åtdragnings moment max.: 1 Nm
- Vikt: 0,6 g
show article view
Spännkraft max. [kN]:
0,09 kN
- d1: M4
- d2: 8,7 mm
- l1: 8 mm
- l2: 3 mm
- s1: 4,6 mm
- s2: 4 mm
- s3: 3 mm
- L1: 4 mm
- L2: 3,5 mm
- L3 ±0,2: 4,2 mm
- SW: 2,5 mm
- Spännkraft max.: 0,09 kN
- Åtdragnings moment max.: 1,5 Nm
- Vikt: 1,4 g
show article view
Spännkraft max. [kN]:
0,1 kN
- d1: M5
- d2: 10,9 mm
- l1: 10 mm
- l2: 4 mm
- s1: 5,7 mm
- s2: 5 mm
- s3: 3,5 mm
- L1: 5 mm
- L2: 4,2 mm
- L3 ±0,2: 5,2 mm
- SW: 3 mm
- Spännkraft max.: 0,1 kN
- Åtdragnings moment max.: 2 Nm
- Vikt: 2,8 g
show article view
Spännkraft max. [kN]:
0,3 kN
- d1: M6
- d2: 13,5 mm
- l1: 12 mm
- l2: 5 mm
- s1: 7,1 mm
- s2: 6,1 mm
- s3: 4,5 mm
- L1: 6 mm
- L2: 5,4 mm
- L3 ±0,2: 6,4 mm
- SW: 4 mm
- Spännkraft max.: 0,3 kN
- Åtdragnings moment max.: 4,5 Nm
- Vikt: 4,9 g
show article view
Spännkraft max. [kN]:
2,7 kN
- d1: M8
- d2: 16,9 mm
- l1: 16 mm
- l2: 6 mm
- s1: 8,9 mm
- s2: 7,7 mm
- s3: 5,5 mm
- L1: 8 mm
- L2: 6,6 mm
- L3 ±0,2: 8 mm
- SW: 5 mm
- Spännkraft max.: 2,7 kN
- Åtdragnings moment max.: 20 Nm
- Vikt: 11 g
show article view
Spännkraft max. [kN]:
4 kN
- d1: M10
- d2: 20,9 mm
- l1: 20 mm
- l2: 7 mm
- s1: 11,1 mm
- s2: 9,4 mm
- s3: 6,5 mm
- L1: 10 mm
- L2: 8,3 mm
- L3 ±0,2: 9,8 mm
- SW: 6 mm
- Spännkraft max.: 4 kN
- Åtdragnings moment max.: 30 Nm
- Vikt: 20 g
show article view
Spännkraft max. [kN]:
5,4 kN
- d1: M12
- d2: 26,1 mm
- l1: 24 mm
- l2: 9 mm
- s1: 13,5 mm
- s2: 11,6 mm
- s3: 8 mm
- L1: 12 mm
- L2: 10,1 mm
- L3 ±0,2: 12 mm
- SW: 8 mm
- Spännkraft max.: 5,4 kN
- Åtdragnings moment max.: 44 Nm
- Vikt: 35 g
show article view
Material
- Sätthärdat stål, sätthärdad och blå förzinkad
Montering
- Tillverka en gänga med motsvarande avstånd L2 / L3 till arbetsstycket.
- Skruva in den excentriska spännskruven på rätt höjd och ställ in den i förhållande till arbetsstycket med dess platta sida.
- Sätt i arbetsstycket och dra åt spännskruv med hjälp av invändig sexkant. Den rätta spänningen uppnås efter ca.1/3 varv.
Det gängade hålet måste smörjas regelbundet.
Rotationsrörelsen under åtdragning skall alltid genomföras mot stoppen för att förhindra arbetsstycket från att vrida bort från stoppen.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/